Connettore scheda‑scheda (passo 0.5mm, altezza 4—5mm) - Serie FX10

Connettore scheda‑scheda (passo 0.5mm, altezza 4—5mm) - Serie FX10
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Board-to-board connector with a ground plate, height between boards depends on application (4 to 5 mm) and whether or not to use a ground plate is selectable.
Some in-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX10A-80P/8-SV1(71)
FX10A-80S/8-SV(71)
FX10A-100P/10-SV1(71)
FX10A-100S/10-SV(71)
FX10A-120P/12-SV(71)
FX10A-120P-SV1(71)
FX10A-120S/12-SV(71)
FX10A-168P-SV(71)
FX10B-120S/12-SV(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Numero di conduttori Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche

4.25 €

2 Disponibile 5 giorni -Maschio80Con connettore/piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 5mmMontante guida: Sì

4.10 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina80Presa/con piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 4mm/5mmMontante guida: Sì

4.54 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio100Con connettore/piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 5mmMontante guida: Sì

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina100Presa/con piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 4mm/5mmMontante guida: Sì

4.95 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio120Con connettore/piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 4 mmMontante guida: Sì

3.30 €

1 5 giorni 10Maschio120ConnettoreAltezza tra PCB: 5mmMontante guida: Sì

5.18 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina120Presa/con piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 4mm/5mmMontante guida: Sì

4.64 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio168ConnettoreAltezza tra PCB: 4 mmMontante guida: Sì

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina120Presa/con piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 4mm/5mmSenza montante guida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F FX Tipo di connettore Scheda-scheda
Corrente nominale(A) 0.3 Tensione ammessa(V) AC50 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT)
Direzione collegamento Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Passo contatto(mm) 0.5
Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85 Passo terminale(mm) 0.5 Note speciali Tipo di confezione: Prodotto in confezione vassoio

Supporto tecnico