Connettore scheda-cavo / FPC / cavo coassiale sottile (passo 1mm) - Serie DF19【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore scheda-cavo / FPC / cavo coassiale sottile (passo 1mm) - Serie DF19
  • Sconto volumi elevati
A thin, 1-mm pitch, board-to-cable/FPC/thin coaxial cable connector. Available in a wide array of variations for circuit boards and cables.
In-stock custom products cannot be returned or canceled. Thank you.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF19-14S-1C
DF19-20S-1C
DF19G-14S-1C(05)
DF19G-20S-1C(05)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores Caratteristiche

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni -14NA

23.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -20NA

0.42 €

5 Disponibile 5 giorni 1014Con calotta esterna (compatibile con EMI)

55.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -20Con calotta esterna (compatibile con EMI)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Applicable pin/contact Femmina Tipo di connettore Collegamento cavo Corrente nominale(A) 1
Allowable Voltage(V) AC100 Metodo cablaggio Crimpatura Connection direction Dritto
Placcatura del terminale a contatto con il componente Senza terminale Categorie dei prodotti Attacco Caratteristiche Per crimpatura
Misura filo conforme(AWG) NA Passo contatto(mm) 1 Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85
Passo terminale(mm) 1

Supporto tecnico