Connettore / Connettore scheda-cavo a 2 file, multipolare con passo di 1 mm, serie DF20【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore / Connettore scheda-cavo a 2 file, multipolare con passo di 1 mm, serie DF20
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a board-to-cable connector with dual-row, 1-mm pitch terminal pins.
· Contributing to a high-density board mounting.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF20A-10DS-1C
DF20A-20DS-1C
DF20A-30DS-1C
DF20A-40DS-1C
DF20A-50DS-1C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores

13.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

14.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20

16.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 30

18.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 40

20.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Applicable pin/contact Femmina Tipo di connettore Collegamento cavo Corrente nominale(A) 1
Allowable Voltage(V) AC100 Metodo cablaggio Crimpatura Connection direction Dritto
Placcatura del terminale a contatto con il componente Senza terminale Categorie dei prodotti Alloggiamento per presa Caratteristiche NA
Misura filo conforme(AWG) NA Passo contatto(mm) 1 Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85
Passo terminale(mm) 1

Supporto tecnico