Connettore scheda‑scheda con passo 2.54mm: Serie HIF3H

Connettore scheda‑scheda con passo 2.54mm: Serie HIF3H
  • Sconto volumi elevati
This is a board-to-board interconnecting (stacking, vertical) connector with a 2.54mm pitch. This can be combined with other HIF3 series connectors.

[Features]
・Product variations: It is possible to connect board-to-board either horizontally or at a right angle.
・Compatibility: It can be combined with other HIF3 series connectors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIF3H-12DB-2.54DS(71)
HIF3H-16PA-2.54DS(71)
HIF3H-20SA-2.54DSA(71)
HIF3H-24DA-2.54DSA(71)
HIF3H-34DB-2.54DS(71)
HIF3HA-10DA-2.54DSA(71)
HIF3HA-64DA-2.54DSA(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Numero di conduttori Tipo di connettore Direzione collegamento Categorie dei prodotti Caratteristiche

2.87 €

2 Disponibile 5 giorni 10Femmina12Scheda-schedaAngoloPresa (2 fila)Standard

2.97 €

2 Disponibile 5 giorni 10Maschio16Per PCBAngoloConnettore scheda-a-schedaStandard

3.59 €

2 Disponibile 5 giorni -Femmina20Scheda-schedaDrittoPresa (1 fila)Standard

3.41 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina24Scheda-schedaDrittoPresa (2 fila)Standard

5.14 €

1 5 giorni -Femmina34Scheda-schedaAngoloPresa (2 fila)Standard

1.94 €

2 Disponibile 5 giorni 10Femmina10Scheda-schedaDrittoPresa (2 fila)Con guida di prevenzione inserimento errato

10.19 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina64Scheda-schedaDrittoPresa (2 fila)Con guida di prevenzione inserimento errato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore G/H/I G· H· I HIF Corrente nominale(A) 3
Tensione ammessa(V) AC300 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (DIP) Placcatura del terminale a contatto con il componente Nichel + oro parziale sulla base
Passo contatto(mm) 2.54 Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico