Connettore scheda-a-scheda con passo 2.54mm (terminale a 2 file), serie A1

Connettore scheda-a-scheda con passo 2.54mm (terminale a 2 file), serie A1
  • Sconto volumi elevati
2.54-mm pitch pin header terminal 2 row type. Can be arrayed without creating wasted space on 2.54 mm mesh board.

[Features]
· High density: Can be arrayed without creating wasted space on a 2.54 mm mesh board when the connectors are arrayed lengthwise.
· Number of pins variations: A1 series has 16 types from 6 pins to 64 pins and A2 series has 20 types from 1 pin to 20 pins.
· Compatibility: the A1 series is interchangeable with the HIF3B series cable side and HIF4H (receptacle) for a wide range of use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A1-6PA-2.54DS(71)
A1-6PA-2.54DSA(71)
A1-8D-2.54C
A1-8PA-2.54DS(71)
A1-10D-2.54C
A1-10PA-2.54DS(71)
A1-10PA-2.54DSA(71)
A1-12D-2.54C
A1-12PA-2.54DSA(71)
A1-14PA-2.54DS(71)
A1-14PA-2.54DSA(71)
A1-16PA-2.54DS(71)
A1-16PA-2.54DSA(71)
A1-20PA-2.54DSA(71)
A1-24PA-2.54DSA(71)
A1-26PA-2.54DS(71)
A1-26PA-2.54DSA(71)
A1-30PA-2.54DSA(71)
A1-34PA-2.54DS(71)
A1-34PA-2.54DSA(71)
A1-40PA-2.54DS(71)
A1-40PA-2.54DSA(71)
A1-50PA-2.54DSA(71)
A1-60PA-2.54DS(71)
A1-60PA-2.54DSA(71)
A1-64PA-2.54DSA(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Numero di conduttori Tipo di connettore Metodo cablaggio Direzione collegamento Categorie dei prodotti

0.97 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

0.58 €

10 Disponibile 5 giorni -Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

0.40 €

10 Disponibile 6 giorni -Femmina8Collegamento cavoCrimpaturaDrittoPresa a crimpare

0.79 €

3 5 giorni 10Maschio8Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

0.40 €

10 Disponibile 6 giorni -Femmina10Collegamento cavoCrimpaturaDrittoPresa a crimpare

1.24 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio10Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

0.87 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio10Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

0.45 €

5 Disponibile 6 giorni -Femmina12Collegamento cavoCrimpaturaDrittoPresa a crimpare

1.15 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio12Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

1.60 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio14Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

1.12 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio14Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

1.80 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio16Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

1.44 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio16Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

1.81 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio20Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

2.07 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio24Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

2.57 €

2 Disponibile 5 giorni -Maschio26Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

2.33 €

2 Disponibile 5 giorni -Maschio26Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

2.56 €

2 Disponibile 5 giorni -Maschio30Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

12.53 €

10 9 giorni -Maschio34Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

3.05 €

2 Disponibile 5 giorni -Maschio34Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

4.22 €

2 Disponibile 5 giorni 10Maschio40Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

3.40 €

2 Disponibile 5 giorni -Maschio40Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

4.17 €

2 Disponibile 5 giorni -Maschio50Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

4.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio60Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda

4.76 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio60Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio64Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C A1 Corrente nominale(A) 3
Tensione ammessa(V) AC200 Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Passo contatto(mm) 2.54
Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico