Connettore scheda-cavo con blocco singolo e passo 2.5mm, serie HNC

Connettore scheda-cavo con blocco singolo e passo 2.5mm, serie HNC
  • Sconto volumi elevati
A connector for 2.5-mm pitch discrete wire connections. Thin type for right-angle mounting at a height of 4.8 mm. Includes mechanism for total locking and mis-insertion prevention.

[Features]
・Including total lock mechanism: total lock mechanism refers to the process of first releasing the lock on both sides before being able to remove the connector. This is effective in preventing accidental disconnection due cable pulling and other mistakes.
・Thin type: mount height when used at a right angle: 4.8 mm.
・Construction that prevents mis-insertion: Mis-insertion is prevented by the thin-type mechanism.
・Tin and gold plating variations: With the 2 options of tin and gold, the ideal metal may be selected depending on intended use.
・Further, there are settings available to provide a light feel even if tin plating is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNC1-2.5P-12DS(55)
HNC1-2.5S-12
HNC2-2.5P-2DS(02)
HNC2-2.5P-2DS(55)
HNC2-2.5P-2DSL(55)
HNC2-2.5P-3DS(02)
HNC2-2.5P-3DS(55)
HNC2-2.5P-3DSL(02)
HNC2-2.5P-3DSL(55)
HNC2-2.5P-4DS(55)
HNC2-2.5P-4DSL(55)
HNC2-2.5P-5DS(02)
HNC2-2.5P-5DS(55)
HNC2-2.5P-5DSL(55)
HNC2-2.5P-6DS(01)
HNC2-2.5P-6DS(55)
HNC2-2.5P-6DSL(55)
HNC2-2.5P-7DS(02)
HNC2-2.5P-10DS(55)
HNC2-2.5P-10DSL(02)
HNC2-2.5P-15DSL(55)
HNC2-2.5S-2
HNC2-2.5S-3
HNC2-2.5S-4
HNC2-2.5S-5
HNC2-2.5S-8
HNC2-2.5S-10
HNC2-2.5S-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti

0.50 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio12Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.36 €

5 Disponibile 5 giorni Femmina12[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminaleAttacco

0.30 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio2Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-scheda

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni Maschio2Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.25 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio2Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.37 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio3Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-scheda

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni Maschio3Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.40 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio3Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloOroConnettore scheda-a-scheda

0.26 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio3Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.23 €

10 Disponibile 5 giorni Maschio4Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.33 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio4Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.53 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio5Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-scheda

0.25 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio5Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.37 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio5Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.62 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-scheda

0.25 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.37 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.68 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio7Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-scheda

0.37 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio10Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda

1.10 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio10Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloOroConnettore scheda-a-scheda

0.79 €

3 Disponibile 5 giorni Maschio15Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda

0.14 €

100 Disponibile 5 giorni Femmina2[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminaleAttacco

0.14 €

100 Disponibile 5 giorni Femmina3[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminaleAttacco

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni Femmina4[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminaleAttacco

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni Femmina5[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminaleAttacco

0.20 €

10 Disponibile 5 giorni Femmina8[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminaleAttacco

0.22 €

10 Disponibile 5 giorni Femmina10[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminaleAttacco

0.34 €

5 Disponibile 5 giorni Femmina15[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminaleAttacco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials G· H· I G·H·I HNC
Corrente nominale(A) 3 Allowable Voltage(V) AC250 Passo contatto(mm) 2.5
Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–85 Passo terminale(mm) 2.5

Supporto tecnico