Connettore scheda-cavo board-in con passo 2mm, serie DF4

Connettore scheda-cavo board-in con passo 2mm, serie DF4
  • Sconto volumi elevati
Connector for direct board-to-cable connection with 2-mm pitch. By directly attaching the terminal insertion socket into the circuit board, the header cost can be minimized.

[Features]
・Minimizes header cost: using a dual insertion-removal socket and directly attached connector terminal harness, both circuit boards can have their separate functions used as-is, reducing the required number of headers for a dual terminal socket harness from 2 to 1.
・Small type/multi-pin: a wide range of small types with a number of pins.
・Circuit board mounting height: 4.3 mm (1 crimp attachment array), maximum pin number: 32 (2 crimp attachment arrays).
・Temporary circuit board fastening mechanism: Connector can be temporarily affixed to the circuit board in order to make insertion easier.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF4-18DP-2C
DF4-26DP-2C
DF4-2428PC(05)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Passo contatto
(mm)

0.12 €

10 Disponibile 6 giorni 18-DrittoSenza terminaleSpina bassa doppiaNA2

0.16 €

10 Disponibile 6 giorni 26-DrittoSenza terminaleSpina bassa doppiaNA2

0.04 €

25 Disponibile 5 giorni -Crimpatura-StagnoTerminale (AWG 28–24)Terminale sfusoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Applicable pin/contact Maschio Tipo di connettore Per PCB Corrente nominale(A) 3
Allowable Voltage(V) AC250 Caratteristiche Attacco diretto su PCB Gamma di temperature di esercizio(°C) -30–85

Supporto tecnico