Connettore scheda-cavo serie DF33 per alimentatore interno con passo 3.3mm【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore scheda-cavo serie DF33 per alimentatore interno con passo 3.3mm
  • Sconto volumi elevati
It is compact and also supports up to 5 A. With its locking mechanism, mis-connection prevention structure, potting compatibility and high reliability, it is optimal for internal power supply connection in equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF33-2P-3.3DSA(24)
DF33-2S-3.3C
DF33-3S-3.3C
DF33-4P-3.3DSA(24)
DF33-4S-3.3C
DF33A-2022SC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Passo contatto
(mm)
Passo terminale
(mm)

0.19 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio2Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaFila singolaTipo standard (in resina, colore naturale)3.33.3

0.11 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina2[Collegamento cavo] Collegamento cavo-DrittoSenza terminaleAttaccoFila singolaTipo standard (in resina, colore naturale)3.33.3

0.12 €

8 Disponibile 6 giorni Femmina3[Collegamento cavo] Collegamento cavo-DrittoSenza terminaleAttaccoFila singolaTipo standard (in resina, colore naturale)3.33.3

0.25 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio4Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaFila singolaTipo standard (in resina, colore naturale)3.33.3

0.12 €

10 6 giorni Femmina4[Collegamento cavo] Collegamento cavo-DrittoSenza terminaleAttaccoFila singolaTipo standard (in resina, colore naturale)3.33.3

9.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina--Crimpatura-StagnoTerminalePer presaAWG: 22NANA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Corrente nominale(A) 5 Allowable Voltage(V) 500 Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85

Supporto tecnico