Connettore scheda-cavo per alimentatore interno con passo 3.5mm - Serie MDF6【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore scheda-cavo per alimentatore interno con passo 3.5mm - Serie MDF6
  • Sconto volumi elevati
Connector for board-to-cable connection with 3.5mm pitch. Although compact in size, this connector supports 7 maximum amperes, and its inner-lock construction provides a highly reliable connection, ideal for internal power supplies.

[Features]
· Compact type with 3.5mm pitch: A small-size, space-saving power supply connector, with pitch between adjacent contacts set at 3.5 mm, and arranged in a double-row pattern with 5 mm between opposing sides.
· 7A current rating ensured: Despite the compact size of the power supply, 7A current rating is ensured with use of AWG #16 wires (UL/CSA rating is 6A). Box-style header: Twist-resistant due to its box-style construction, enabling complete prevention of insertion errors.
· Equipped with inner-type full lock: An inner-type full lock with a locking section that is not exposed to the outside ensures secure engagement for a high level of safety.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDF6-4DP-3.5DS(05)
MDF6-4DP-3.5DSA(05)
MDF6-4DS-3.5C
MDF6-6DP-3.5DS(05)
MDF6-6DS-3.5C
MDF6-8DP-3.5DSA(05)
MDF6-8DS-3.5C
MDF6-10DP-3.5DS(05)
MDF6-10DP-3.5DSA(05)
MDF6-10DS-3.5C
MDF6-1618SC
MDF6-2022SC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Misura filo conforme
(AWG)
Passo contatto
(mm)
Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Passo terminale
(mm)
Note speciali

82.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Maschio4Per PCB7[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagno-rameConnettore scheda-a-scheda basso doppioNANA-3.5-3.5-

39.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Maschio4Per PCB7[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagno-rameConnettore scheda-a-scheda basso doppioNANA-3.5-3.5-

14.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina4[Collegamento cavo] Collegamento cavo7-DrittoSenza terminalePresa bassa doppiaCustodia per crimpatura--3.5-3.5-

96.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Maschio6Per PCB7[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagno-rameConnettore scheda-a-scheda basso doppioNANA-3.5-3.5-

15.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina6[Collegamento cavo] Collegamento cavo7-DrittoSenza terminalePresa bassa doppiaCustodia per crimpatura--3.5-3.5-

0.61 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio8Per PCB7[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagno-rameConnettore scheda-a-scheda basso doppioNANA-3.5-3.5-

16.85 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina8[Collegamento cavo] Collegamento cavo7-DrittoSenza terminalePresa bassa doppiaCustodia per crimpatura--3.5-3.5-

1.26 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio10Per PCB7[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagno-rameConnettore scheda-a-scheda basso doppioNANA-3.5-3.5-

0.72 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio10Per PCB7[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagno-rameConnettore scheda-a-scheda basso doppioNANA-3.5-3.5-

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni Femmina10[Collegamento cavo] Collegamento cavo7-DrittoSenza terminalePresa bassa doppiaCustodia per crimpatura--3.5-3.5-

6.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina--7CrimpaturaDrittoStagnoContatto presaDiametro esterno rivestimento: 2.5–2.0mmNA16-18NA2.5–2.0NATipo di confezione: Terminali vari

6.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina--5CrimpaturaDrittoStagnoContatto presaDiametro esterno rivestimento: 1.9–1.5mmNA20—22NA1,9 - 1,5NATipo di confezione: Terminali vari

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials M· N· O M·N·O MDF
Allowable Voltage(V) AC300 Representative Standard UL / CSA Gamma di temperature di esercizio(°C) -30–85

Supporto tecnico