Connettore scheda-cavo board-in con passo 3.96mm, serie DF6【1-3,000 Pezzi per confezione】

Connettore scheda-cavo board-in con passo 3.96mm, serie DF6
  • Sconto volumi elevati

Connector compatible with thick wire (AWG#18 - 22) for direct board-to-cable connection with 3.96-mm pitch. By lumping together and making into contacts, solder work is made possible and efficiency is increased.

[Features]
・Work efficiency is increased.
· By making prior thick wires one-by-one into a connector directly attached to the circuit board, lumping them together allows for a product that can be soldered.
· Intended to increase the efficiency of solder work.
· Small.
· Miniaturization is carried out with an eye on thick wires.
· Circuit board mounting height: 7.5mm.
· Width dimension: 5.0 mm.
· Temporary circuit board fastening mechanism.
・Connector can be temporarily affixed to the circuit board in order to make insertion easier.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF6-1P-3.96C
DF6-3P-3.96C
DF6-4P-3.96C
DF6-1822PC(05)
DF6A-1822PC(05)
DF6A-1822PCF(05)
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSConnector series initials Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Misura filo conforme
(AWG)
Passo contatto
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Passo terminale
(mm)

1.75 €

Disponibile 4 giorni -D· E· F1[Cable Connection] Collegamento cavo-Senza terminaleSpinaCustodia per crimpatura-3.96-35–853.96

1.76 €

Disponibile 4 giorni -D· E· F3[Cable Connection] Collegamento cavo-Senza terminaleSpinaCustodia per crimpatura-3.96-35–853.96

1.76 €

Disponibile 4 giorni -D· E· F4[Cable Connection] Collegamento cavo-Senza terminaleSpinaCustodia per crimpatura-3.96-35–853.96

1.59 €

Disponibile 4 giorni -D· E· F--CrimpaturaStagnoContatto per spinaDiametro esterno rivestimento: 1.5–2.2mm18-22NA-35–85NA

3.91 €

100 Pezzi per confezione

6 giorni 10D· E· F--CrimpaturaStagnoContatto per spinaDiametro esterno rivestimento: 2.2–2.9mm18-22NA-35–85NA

92.27 €

3,000 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 10D· E· F--CrimpaturaStagnoContatto per spinaDiametro esterno rivestimento: 2.2–2.9mm18-22NA-35–85NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare D· E· F DF Applicable pin/contact Maschio
Corrente nominale(A) 5 Allowable Voltage(V) 300 Connection direction Dritto

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico