Connettore con blocco per alimentatore interno, supporto per incapsulamento, passo 5mm - Serie DF5【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore con blocco per alimentatore interno, supporto per incapsulamento, passo 5mm - Serie DF5
  • Sconto volumi elevati
Connector with lock for board-to-cable connection, with 5-mm pitch. Supports 8 maximum amperes. · Supports potting, and is ideal for connecting internal power supplies in equipment.

[Features]
· Potting is supported: Enables potting up to 9 mm, and is low-profile with a mounting height of 22.5 mm.
· Prevents incorrect insertion: A complete prevention mechanism guards against reverse entry and insertion into opposite poles during the coupling of pin headers and sockets.
· Solder cracking protection: Glass-fiber reinforced resin is utilized for the pin header case, as a measure for protecting against solder cracking caused by thermal contraction.
· Prevents reverse entry into board: Added guide posts on pin headers prevent reverse board entry.
· Full lock mechanism: Equipped with an outer-lock type full-lock mechanism.
· 8 A current rating: Can carry a maximum current of 8 Amperes.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF5-1822SC
DF5A-2S-5C
DF5A-3S-5C
DF5A-4DS-5C
DF5A-5S-5C
DF5A-6DS-5C
DF5A-8DS-5C
DF5A-10DS-5C
DF5A-1822SC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Metodo cablaggio Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Misura filo conforme
(AWG)
Passo contatto
(mm)
Passo terminale
(mm)

5.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni --8CrimpaturaStagnoContatto presaDiametro esterno rivestimento: 1.6mm, 1.8mm, 2.1mm18-22NANA

0.09 €

25 Disponibile 5 giorni 2[Collegamento cavo] Collegamento cavo8-Senza terminaleAttaccoFila singola-55

0.55 €

8 Disponibile 5 giorni 3[Collegamento cavo] Collegamento cavo8-Senza terminaleAttaccoFila singola-55

0.11 €

10 Disponibile 5 giorni 4[Collegamento cavo] Collegamento cavo8-Senza terminaleAttaccoFila doppia-55

0.16 €

10 Disponibile 5 giorni 5[Collegamento cavo] Collegamento cavo8-Senza terminaleAttaccoFila singola-55

0.14 €

10 Disponibile 5 giorni 6[Collegamento cavo] Collegamento cavo8-Senza terminaleAttaccoFila doppia-55

0.20 €

10 Disponibile 5 giorni 8[Collegamento cavo] Collegamento cavo7-Senza terminaleAttaccoFila doppia-55

0.23 €

5 Disponibile 5 giorni 10[Collegamento cavo] Collegamento cavo7-Senza terminaleAttaccoFila doppia-55

5.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni --8CrimpaturaStagnoContatto presaDiametro esterno rivestimento: 2.4mm, 2.6mm, 2.9mm18-22NANA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Applicable pin/contact Femmina Allowable Voltage(V) AC/DC500 Connection direction Dritto
Representative Standard UL / CUL Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85

Supporto tecnico