Connettore per schede PC compatibile con CardBus, serie IC11S

Connettore per schede PC compatibile con CardBus, serie IC11S
  • Sconto volumi elevati

A PC card connector compatible with CardBus based on PC Card Standards. Select from mount direction, eject button, and stand-off variations.

[Features]
· PC Card Standard: Ground plate equipped with 8 connection ground points.
·Signals can be accelerated by using a PC card compatible with CardBus through this configuration.
· Compatible with Type I, Type II, and Type III cards.
· Includes terminal for ground clip.
· Space efficient: designed to also have a shallower depth, thereby reducing the required circuit board area.
· Further, POP-UP version 2 has a reduced pattern restriction area compared to version 1.
· Lowered height: Usable with thin-type sets due to a lowered height of 5.6 mm.
· High-performance eject mechanism: The eject mechanism uses a 2 point terminal push ejection mechanism to allow smooth card removal.
· Independent ejection mechanism used for easy removal of multiple high-output cards.
· Many variations: with many variations, a type that matches to a particular set can be selected.
· Choose from a standard type that mounts to the front of a circuit board, or a reverse type that mounts to the back.
· The types of eject button are arranged from left to right: rigid, turnable, and POP-UP.
· Standoff attachment is provided to allow parts to be mounted to the bottom portion of the connector.
· Lighter weight: Sets can be lightened, as this connector is 12.7 g lighter than normal types.
· Also, POP-UP version 2 is approx. 12% lighter than version 1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IC11S-BD-PEJL(71)
IC11S-BD-PEJR(71)
IC11S-BUR-EJL
IC11S-BUR-FEJR
IC11S-BUR-PNEJL(71)
IC11S-PL-SF-EJL(71)
IC11S-PL-SF-EJR(71)
IC11S-PLR-SF-EJR(71)
IC11SA-BD-FEJL
IC11SA-BD-FEJR
IC11SA-BD-PNEJR(71)
IC11SA-BUR-EJL
IC11SA-BUR-FEJL
IC11SA-BUR-PEJL(71)
IC11SA-PL-SF-EJL(71)
IC11SA-PLR-SF-EJL(71)
IC11SA-PLR-SF-EJR(71)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Genere contatto Numero di conduttori Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Metodo cablaggio Direzione collegamento Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Passo contatto
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

3.62 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Modulo guida/POP-UP (versione 1)Standard/senza distanzialePosizione pulsante: Sinistra--55–85

3.62 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Modulo guida/POP-UP (versione 1)Standard/senza distanzialePosizione pulsante: Destra--55–85

2.49 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Unità guida/pulsante rigidoInverso/senza distanzialePosizione pulsante: Sinistra--55–85

3.04 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Unità guida/pulsante di avanzamento e arretramento curvatoInverso/senza distanzialePosizione pulsante: Destra--55–85

2.40 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Modulo guida/POP-UP (versione 2)Inverso/senza distanzialePosizione pulsante: Sinistra--55–85

7.98 €

Disponibile 4 giorni -G· H· IMaschio68Per PCB0.5[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroUnità SMTStandard/senza distanzialePosizione pulsante: Sinistra1.27-55–85

7.98 €

Disponibile 4 giorni -G· H· IMaschio68Per PCB0.5[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroUnità SMTStandard/senza distanzialePosizione pulsante: Destra1.27-55–85

5.01 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· IMaschio68Per PCB0.5[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroUnità SMTInverso/senza distanzialePosizione pulsante: Destra1.27-55–85

2.87 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Unità guida/pulsante di avanzamento e arretramento curvatoStandard/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Sinistra--55–85

2.87 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Unità guida/pulsante di avanzamento e arretramento curvatoStandard/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Destra--55–85

2.39 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Modulo guida/POP-UP (versione 2)Standard/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Destra--55–85

2.49 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Unità guida/pulsante rigidoInverso/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Sinistra--55–85

3.04 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Unità guida/pulsante di avanzamento e arretramento curvatoInverso/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Sinistra--55–85

3.62 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· I-------Modulo guida/POP-UP (versione 1)Inverso/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Sinistra--55–85

5.47 €

6 giorni 10G· H· IMaschio68Per PCB0.5[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroUnità SMTStandard/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Sinistra1.27-55–85

5.02 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· IMaschio68Per PCB0.5[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroUnità SMTInverso/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Sinistra1.27-55–85

5.03 €

Disponibile 6 giorni 10G· H· IMaschio68Per PCB0.5[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroUnità SMTInverso/distanziale 2.2mmPosizione pulsante: Destra1.27-55–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

G· H· I IC

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico