Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MI20-50PD-SF(71) |
MI20A-50PD-SF-EJL(71) |
MI20A-50PD-SF-EJR(71) |
MI20A-50PDR-SF(71) |
MI21-50PD-SF-EJL(71) |
MI21-50PD-SF-EJR(71) |
MI21A-50PD-SF(71) |
MI21A-50PD-SF-EJL(71) |
MI21A-50PD-SF-EJR(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | distanziale 0mm / Implementazione standard / senza estrattore | Tipo compatibile con schede Type I/II / senza terminale per clip di massa | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | distanziale 2.2mm / Implementazione standard / estrattore a sinistra | Tipo compatibile con schede Type I / senza terminale per clip di massa | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | distanziale 2.2mm / Implementazione standard / estrattore a destra | Tipo compatibile con schede Type I / senza terminale per clip di massa | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | distanziale 2.2mm / Implementazione inversa / senza estrattore | Tipo compatibile con schede Type I / senza terminale per clip di massa | |
6.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | distanziale 0mm / Implementazione standard / estrattore a sinistra | Tipo compatibile con schede Type I/II / con terminale per clip di massa | |
6.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | distanziale 0mm / Implementazione standard / estrattore a destra | Tipo compatibile con schede Type I/II / con terminale per clip di massa | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | distanziale 2.2mm / Implementazione standard / senza estrattore | Tipo compatibile con schede Type I/II / con terminale per clip di massa | |
6.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | distanziale 2.2mm / Implementazione standard / estrattore a sinistra | Tipo compatibile con schede Type I/II / con terminale per clip di massa | |
6.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | distanziale 2.2mm / Implementazione standard / estrattore a destra | Tipo compatibile con schede Type I/II / con terminale per clip di massa |
Loading...
Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MI | Genere contatto | Maschio |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 50 | Tipo di connettore | Per PCB | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione ammessa(V) | AC125 | Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (SMT) | Direzione collegamento | Angolo |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Categorie dei prodotti | Connettore | Passo contatto(mm) | 1.27 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 | Passo terminale(mm) | 0.635 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali