Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Numero di conduttori | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Tensione ammessa (V) | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
2.79 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 32 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo B conforme allo standard DIN | A 2 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
2.84 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 32 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
3.76 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 32 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
2.58 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 44 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo B conforme allo standard DIN | A 2 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
3.79 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 48 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo C conforme allo standard DIN | A 3 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 48 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
5.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 48 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo C conforme allo standard DIN | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
3.30 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo B conforme allo standard DIN | A 2 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
2.90 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
4.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
4.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 64 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A tre linee (centro: una linea; rilascio: due linee) / posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
3.51 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 64 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo B conforme allo standard DIN | A 2 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
4.27 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 64 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
5.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 64 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 96 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo C conforme allo standard DIN | A 3 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
7.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 96 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo R conforme allo standard DIN | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
2.71 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 96 | Collegamento cavo | 2 | AC300 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Alloggiamento | Tipo conforme allo standard DIN/per collegamento filo a crimpare | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
9.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 96 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo C conforme allo standard DIN | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 100 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo B conforme allo standard DIN | A 2 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 128 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 4 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
6.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 128 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 4 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
19.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 128 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Avvolgimento (0.5t×0.7W) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | NA | A 4 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
19.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 128 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Avvolgimento (0.5t×0.5W) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | NA | A 4 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
15.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | - | - | - | - | Crimpatura | - | Nichel + oro sulla base | Contatto | NA | Placcatura parziale in oro/AWG26–22 | NA | |
20.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | - | - | - | - | Crimpatura | - | Nichel + oro sulla base | Contatto | NA | Placcatura in oro su tutte le superfici/AWG30–26 | NA | |
1.84 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
2.30 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 32 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
2.58 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 44 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
3.53 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 48 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
3.30 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
3.51 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 64 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
4.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 90 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 96 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
12.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 96 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Recipiente | NA | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
11.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 96 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo R conforme allo standard DIN | A 3 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
16.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 128 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Recipiente | NA | A 4 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
2.66 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 16 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN/prevenzione aumento del fondente | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
3.23 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN/prevenzione aumento del fondente | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
3.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 32 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN/prevenzione aumento del fondente | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
5.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 44 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN/prevenzione aumento del fondente | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
5.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Recipiente | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN/prevenzione aumento del fondente | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
7.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 64 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Recipiente | NA | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
8.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 90 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN/prevenzione aumento del fondente | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
3.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio | 32 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Impilamento | 30mm tra PCB / A due linee / posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | |||
2.50 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Impilamento | 25mm tra PCB / A due linee / posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
2.90 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 32 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Impilamento | 25mm tra PCB / A due linee / posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
6.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Impilamento | 25mm tra PCB / A due linee / posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
7.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 44 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Impilamento | A 2 linee / 45mm tra PCB / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | ||
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 64 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Con funzione di protezione circuito | A 2 linee / Posizionamento all'estremità del PCB | 2.54 | ||
5.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 64 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Con funzione di protezione circuito | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 |
Loading...
Iniziali serie connettore | P/Q/R | P· Q· R | PCN | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
---|
Configura
Proprietà di base
Genere contatto
Numero di conduttori
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Tensione ammessa(V)
Metodo cablaggio
Direzione collegamento
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali