Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PCN12-10S-2.54DSA(71) |
PCN12-20S-2.54DSA(71) |
PCN12-96S-2.54DSA(71) |
PCN12A-64P-2.54DS(71) |
PCN12E-10S-2.54DSA(71) |
PCN12E-20S-2.54DSA(71) |
PCN12E-50S-2.54DSA(71) |
PCN12E-96P-2.54DS(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Numero di conduttori | Direzione collegamento | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Dritto | Attacco | Dip a 2 linee | Profilo di base | ||
2.37 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Dritto | Attacco | Dip a 2 linee | Profilo di base | |
7.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 96 | Dritto | Attacco | Dip a 3 linee | Profilo di base | |
3.13 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 64 | Angolo | Spina | Dip a 2 linee | Tipo originale | |
2.14 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Dritto | Attacco | Dip a 2 linee | Con perno di bloccaggio per il fissaggio temporaneo del PCB | |
3.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Dritto | Attacco | Dip a 2 linee | Con perno di bloccaggio per il fissaggio temporaneo del PCB | ||
5.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 50 | Dritto | Attacco | Dip a 2 linee | Con perno di bloccaggio per il fissaggio temporaneo del PCB | |
6.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 96 | Angolo | Spina | Dip a 3 linee | Con perno di bloccaggio per il fissaggio temporaneo del PCB/posizionamento all'estremità del PCB |
Loading...
Iniziali serie connettore | P/Q/R | P· Q· R | PCN | Tipo di connettore | Scheda-scheda |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 2 | Tensione ammessa(V) | AC300 | Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (DIP) |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Nichel + oro sulla base | Passo contatto(mm) | 2.54 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Proprietà di base
Genere contatto
Numero di conduttori
Direzione collegamento
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali