• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodie spine per connettori D-Sub (con schermatura EMI), serie CTH

Custodie spine per connettori D-Sub (con schermatura EMI), serie CTH
  • Sconto volumi elevati

These are EMI-shielded plug cases for D-sub connectors. • Because the ABS resin is plated, the connectors are lightweight, sturdy, and provide improved electromagnetic shielding.

[Features]
· Because the lock mechanism is a screw type mechanism it is rugged and reliable.
· Because the material properties call for plating a tough ABS resin, the resin is lightweight, solid, and provides an improved electromagnetic wave shielding effect.
· In order to improve the shield effect, the cable clamp is secured using 2 types of clamps on the shield part and the clamp has a configuration for pinching the plug cases together.
• Use screws to ground the drain wire of the cable with a clamp.
• Easily incorporated using solder (HD type), pressure contact (FD*D type) or crimping (CD type).
• For FD*D, however, wire a fused I/O cable when using the case.
• CTH-type plug cases use UL94HB ABS resin and the plating conforms to the UL746C standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDA-CTH1(4-40)(10)
HDA-CTH1(10)
HDA-CTH(4-40)(10)
HDA-CTH(10)
HDB-CTH1(4-40)(10)
HDB-CTH1(10)
HDB-CTH(4-40)(10)
HDB-CTH(10)
HDC-CTH1(4-40)(10)
HDC-CTH1(10)
HDC-CTH(4-40)(10)
HDC-CTH(10)
HDE-CTH1(4-40)(10)
HDE-CTH1(10)
HDE-CTH(4-40)(10)
HDE-CTH(10)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSConnector series initials Number Of Cores Caratteristiche Caratteristiche Gamma di temperature di esercizio
(°C)

8.99 €

Disponibile 3 giorni 10A· B· C15Vite di bloccaggio rotanteTipo vite: in pollici-55–65

7.81 €

4 giorni -A· B· C15Vite di bloccaggio rotanteTipo vite: M2.6-55–65

5.34 €

Disponibile 3 giorni 10A· B· C15Blocco a vite per cacciavitiTipo vite: in pollici-55–65

6.32 €

Disponibile 4 giorni -A· B· C15Blocco a vite per cacciavitiTipo vite: M2.6-55–65

10.40 €

Disponibile 4 giorni -A· B· C25Vite di bloccaggio rotanteTipo vite: in pollici-55–65

8.62 €

4 giorni -A· B· C25Vite di bloccaggio rotanteTipo vite: M2.6-55–65

6.41 €

Disponibile 3 giorni 10A· B· C25Blocco a vite per cacciavitiTipo vite: in pollici-55–65

7.09 €

4 giorni -A· B· C25Blocco a vite per cacciavitiTipo vite: M2.6-55–65

11.19 €

Disponibile 4 giorni -A· B· C37Vite di bloccaggio rotanteTipo vite: in pollici-55–65

9.38 €

Disponibile 4 giorni -A· B· C37Vite di bloccaggio rotanteTipo vite: M2.6-55–65

6.50 €

Disponibile 3 giorni 10A· B· C37Blocco a vite per cacciavitiTipo vite: in pollici-55–65

7.87 €

4 giorni -A· B· C37Blocco a vite per cacciavitiTipo vite: M2.6-55–65

8.71 €

Disponibile 3 giorni 10A· B· C9Vite di bloccaggio rotanteTipo vite: in pollici-55–65

7.36 €

4 giorni -A· B· C9Vite di bloccaggio rotanteTipo vite: M2.6-55–65

5.58 €

Disponibile 3 giorni 10A· B· C9Blocco a vite per cacciavitiTipo vite: in pollici-55–65

5.85 €

4 giorni -A· B· C9Blocco a vite per cacciavitiTipo vite: M2.6-55–65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare A· B· C CTH D· E· F Dsub
Connection direction Dritto Categorie dei prodotti Custodia per spina

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico