• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore D-Sub (montaggio dritto su PCB), serie SD

Connettore D-Sub (montaggio dritto su PCB), serie SD
  • Sconto volumi elevati

A straight circuit board mounting type D-sub connector. Usable with each type of D-sub connector.

[Features]
· Has a metal shell and so has a small and lightweight connector.
· The terminal contact portion is gold-plated, the circuit board mounting side is gold flash/tin-plated, and it excels at effectively reducing metal.
· Affixed perpendicularly on a printed circuit board for high-density mounting, and highly useful for connecting to cable plugs.
· With dip soldering (HD type), crimping (CD type), and ribbon pressure connecting (FD type), this product can be used with a variety of models.
· The insulation material is heat resistant and uses the excellent PBT resin (UL94V-0)containing glass.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDAB-15P(55)
SDAB-15S(55)
SDAG-15PF(55)
SDAG-15S(55)
SDBB-25P(55)
SDBB-25S(55)
SDBG-25PF(55)
SDBG-25S(55)
SDCB-37P(55)
SDCB-37S(55)
SDCG-37S(55)
SDDB-50P(55)
SDDB-50S(55)
SDEB-9P(55)
SDEB-9S(55)
SDEG-9PF(55)
SDEG-9S(55)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Placcatura del terminale a contatto con il componente Caratteristiche Caratteristiche Gamma di temperature di esercizio
(°C)

4.48 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UMaschio15Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

4.63 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UFemmina15Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

4.84 €

Disponibile 3 giorni 10S· T· UMaschio15StagnoCon piedini terminale lunghiDIP: Stagnatura-55–85

5.41 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UFemmina15StagnoCon piedini terminale lunghiDIP: Stagnatura-55–85

5.52 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UMaschio25Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

5.97 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UFemmina25Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

5.73 €

3 giorni 10S· T· UMaschio25StagnoCon piedini terminale lunghiDIP: Stagnatura-55–85

6.63 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UFemmina25StagnoCon piedini terminale lunghiDIP: Stagnatura-55–85

9.93 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UMaschio37Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

10.09 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UFemmina37Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

10.03 €

Disponibile 3 giorni 10S· T· UFemmina37StagnoCon piedini terminale lunghiDIP: Stagnatura-55–85

12.24 €

Disponibile 3 giorni 10S· T· UMaschio50Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

12.88 €

Disponibile 3 giorni 10S· T· UFemmina50Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

3.73 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UMaschio9Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

3.88 €

Disponibile 4 giorni -S· T· UFemmina9Oro flashProfilo di baseDIP: oro flash-55–85

4.37 €

Disponibile 3 giorni 10S· T· UMaschio9StagnoCon piedini terminale lunghiDIP: Stagnatura-55–85

4.20 €

Disponibile 3 giorni 10S· T· UFemmina9StagnoCon piedini terminale lunghiDIP: Stagnatura-55–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare D· E· F Dsub S· T· U SD
Tipo di connettore Per PCB Corrente nominale(A) 3 Allowable Voltage(V) AC350
Metodo cablaggio Montaggio su PCB (DIP) Connection direction Dritto Categorie dei prodotti Recipiente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico