Connettore D-Sub (montaggio su scheda ad angolo retto), serie RD*D

Connettore D-Sub (montaggio su scheda ad angolo retto), serie RD*D
  • Sconto volumi elevati
These D-sub connectors are right-angle board-mounted types. Their lock mechanisms are selectable, and they can be combined with any type of D-sub plug.

[Features]
· Has a metal shell and so has a small and lightweight connector.
• They are integrated with RD-type molds and are of simple construction.
• They install directly in parallel to the PCB and mount at high density, making connection to cable plugs extremely convenient.
• The connection and the board mounting areas are metal plated.
• Enables a variety of assembly techniques, including dip soldering (HD type), crimping (CD type), and ribbon pressure contact (FD type).
• A UL synthetic resin that is heat and chemical resistant, and is used as the insulating material.
• Various accessories can be employed to allow these connectors to be used in different applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RDAD-15P-LNA(4-40)(55)
RDAD-15P-LNA(55)
RDAD-15PE1/M2.6(55)
RDAD-15S(55)
RDAD-15S-LNA(4-40)(55)
RDAD-15S-LNA(55)
RDAD-15SE1/M2.6(55)
RDBD-25P-LNA(55)
RDBD-25PE1/M2.6(55)
RDBD-25S-LNA(55)
RDBD-25SA-LNA(4-40)(55)
RDCD-37S(55)
RDCD-37S-LNA(4-40)(55)
RDCD-37S-LNA(55)
RDED-9P(55)
RDED-9P-LNA(4-40)(55)
RDED-9P-LNA(55)
RDED-9PA-LNA(4-40)(55)
RDED-9PE1/M2.6(55)
RDED-9S(55)
RDED-9S-LNA(4-40)(55)
RDED-9S-LNA(55)
RDED-9SE1/M2.6(55)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Caratteristiche Caratteristiche Vite
(Pezzo)

6.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio15Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite in pollici n. 4-40UNC

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio15Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

5.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio15Riconfigurazione apparecchiatura con bloccoBlocco semplice e perno per finecorsa PCBVite M2.6

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina15Dispositivo senza bloccaggioProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

5.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina15Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite in pollici n. 4-40UNC

5.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina15Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

3.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina15Riconfigurazione apparecchiatura con bloccoBlocco semplice e perno per finecorsa PCBVite M2.6

8.12 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio25Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

6.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio25Riconfigurazione apparecchiatura con bloccoBlocco semplice e perno per finecorsa PCBVite M2.6

6.23 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina25Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

6.36 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina25Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB foro passante φ3 x 3.2Vite in pollici n. 4-40UNC

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina37Dispositivo senza bloccaggioProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

8.06 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina37Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite in pollici n. 4-40UNC

8.23 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina37Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio9Dispositivo senza bloccaggioProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

5.93 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio9Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite in pollici n. 4-40UNC

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio9Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

5.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio9Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB foro passante φ3 x 3.2Vite in pollici n. 4-40UNC

5.12 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio9Riconfigurazione apparecchiatura con bloccoBlocco semplice e perno per finecorsa PCBVite M2.6

3.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina9Dispositivo senza bloccaggioProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

5.14 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina9Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite in pollici n. 4-40UNC

4.98 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina9Con dispositivo di bloccaggio con blocchi di fissaggio esagonaliProfilo di montaggio PCB M3 x 0.5Vite metrica M2.6 x 0.45

4.35 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina9Riconfigurazione apparecchiatura con bloccoBlocco semplice e perno per finecorsa PCBVite M2.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials P/Q/R D· E· F Dsub
P· Q· R RD Tipo di connettore Per PCB Corrente nominale(A) 3
Allowable Voltage(V) AC350 Connection direction Angolo Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Categorie dei prodotti Recipiente Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico