Connettore D-Sub (collegamento filo a pressione su cavo a nastro), serie FD

Connettore D-Sub (collegamento filo a pressione su cavo a nastro), serie FD
  • Sconto volumi elevati
A ribbon/cable pressure connection type D-sub connector. As a 1.27-mm pitch ribbon cable is optimal, it can be used in combination with other connectors.

[Features]
· Has a metal shell and so is small and lightweight.
· Connector mounting can be performed on the chassis, front or back, or one of the sides.
· The structure uses a piece of metal to secure the ribbon cable holding plate and is thus able to provide a strong securing force to secure the cable reliably.
· As the cable pitch at the pressure attachment site is a standard 1.27 mm, a normal ribbon cable can be easily connected.
· The purpose of pressure connections is the ability to make easy connections with the same purpose as other ribbon cable connectors.
· A connection press can also be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FDA-15P(05)
FDA-15PF(05)
FDA-15S(05)
FDB-25P(05)
FDB-25PF(05)
FDB-25S(05)
FDC-37P(05)
FDC-37PF(05)
FDC-37S(05)
FDE-9P(05)
FDE-9PF(05)
FDE-9S(05)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Caratteristiche

19.75 €

1 5 giorni Maschio15NA

20.92 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio15Lavorazione schermabile

17.79 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina15NA

22.60 €

1 5 giorni Maschio25NA

22.24 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio25Lavorazione schermabile

21.29 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina25NA

28.01 €

1 5 giorni Maschio37NA

28.03 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio37Lavorazione schermabile

28.01 €

1 5 giorni Femmina37NA

12.81 €

1 5 giorni Maschio9NA

17.20 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio9Lavorazione schermabile

14.89 €

1 5 giorni Femmina9NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F Dsub
Tipo di connettore Collegamento cavo Corrente nominale(A) 1 Allowable Voltage(V) AC200
Metodo cablaggio Saldatura a pressione Connection direction Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Nichel + oro parziale
Categorie dei prodotti Connettore Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico