Connettore D-Sub (collegamento filo a crimpare) - Serie CD【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore D-Sub (collegamento filo a crimpare) - Serie CD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CDE-9P(05)
  • CDE-9S(05)
  • Sconto volumi elevati
A crimped wire connection type D-sub connector. The cable can be connected to #20–28 AWG (using two types of terminal pins).

[Features]
· Has a metal shell and so is small and lightweight.
· Connector mounting can be performed on the chassis, front or back, or one of the sides.
· The attaching and detaching of the terminals is done by pressing the retainer sideways. Therefore, no special extraction tool is required.
· The insulator uses a UL material synthetic resin with excellent heat-resistant, chemical-resistant properties.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you. Returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CD-PC-111
CD-PC-121
CD-SC-111
CD-SC-121
CD-SC-221
CDA-15P(05)
CDA-15PF(05)
CDA-15S(05)
CDB-25P(05)
CDB-25PF(05)
CDB-25S(05)
CDC-37P(05)
CDC-37PF(05)
CDC-37S(05)
CDE-9P(05)
CDE-9PF(05)
CDE-9S(05)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Misura filo conforme
(AWG)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

24.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Maschio---OroContattoTerminale sfuso20-24-55–85

24.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Maschio---OroContattoTerminale sfuso24-28-55–85

27.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina---OroContattoTerminale sfuso20-24-55–85

27.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina---OroContattoTerminale sfuso24-28-55–85

0.96 €

50 10 giorni -Femmina------28~24-55~+85

7.22 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio15[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoNANA-55–85

7.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio15[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoLavorazione schermabileNA-55–85

6.94 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina15[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoNANA-55–85

7.28 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio25[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoNANA-55–85

7.28 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio25[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoLavorazione schermabileNA-55–85

6.99 €

3 Disponibile 5 giorni -Femmina25[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoNANA-55–85

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio37[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoNANA-55–85

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio37[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoLavorazione schermabileNA-55–85

13.46 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina37[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoNANA-55–85

6.77 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio9[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoNANA-55–85

6.64 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio9[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoLavorazione schermabileNA-55–85

6.82 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina9[Collegamento cavo] Collegamento cavoDrittoOroAlloggiamentoNANA-55–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials A/B/C A· B· C CD
D· E· F Dsub Corrente nominale(A) 3 Allowable Voltage(V) AC350
Metodo cablaggio Crimpatura

Supporto tecnico