Connettore con terminale D serie DX*LM

Connettore con terminale D serie DX*LM
  • Sconto volumi elevati
The D terminal connector is for digital broadcast devices.

[Features]
・Compatible with 3 mm panel thickness: by pushing in the mating portion 1.5 mm, it is compatible with 3 mm housing panel thickness.
・All possible measures against static electricity: through independent construction, the order of metallic shell to lock piece circuit board ensures that static is grounded out.
・Temporary circuit board fixing mechanism: a hood-shaped boss is installed on the lower connector portion and designed to fall forward when mounted on the circuit board to prevent wobbling.
・Enhanced circuit board fixing power: by soldering the enlarged lock piece, lead portion circuit board fixation is widely improved.
・A sufficiently wide safety margin is taken to prevent damage in the case that mishandling or unexpected force is applied.
・Conforms to EIAJ standard RC-5237: conforms to D terminal connector requirements for digital broadcast video and image signal connections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DX20LM-14SE(50)

Codice componente
DX20LM-14SE(50)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.40 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DX
Applicable pin/contact Femmina Number Of Cores 14 Tipo di connettore Per PCB
Corrente nominale(A) 1 Allowable Voltage(V) AC250 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (DIP)
Connection direction Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Categorie dei prodotti Recipiente
Caratteristiche Prodotto standard Passo contatto(mm) 1.27 Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–70
Passo terminale(mm) 2.54

Si trova sulla pagina di Connettore con terminale D serie DX*LM, il codice articolo è il seguente: DX20LM-14SE(50).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DX20LM-14SE(50).

Supporto tecnico