• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Copertura spina per connettore posteriore per schede I/O

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NX-15T-CV1
NX-25T-CV
NX-32TA-CV1(50)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Numero di conduttori Caratteristiche Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

2.22 €

3 giorni 10M· N· O15Spessore ridotto, 5mmφ4.0 o inferiore-30–70

3.15 €

4 giorni -M· N· O25Spessore standardφ6.5 o inferiore-30–70

3.47 €

4 giorni -M· N· O32Spessore ridotto, 5mmφ7.5 o inferiore-30–70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

M· N· O NX Categorie dei prodotti Copertura spina con blocco interno

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico