Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FX15S-31P-C |
FX15S-41P-0.5SD |
FX15S-41P-C |
FX15S-51P-C |
FX15SW-31P-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number Of Cores | Metodo cablaggio | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 31 | Crimpatura | Senza terminale | Spina | Con calotta di rinforzo schermatura | NA | 32 - 30 | |
2.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 41 | Saldatura | Oro | Unità spina | Tipo con calotta compatibile con cavo coassiale a filo discreto | NA | NA | |
1.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 41 | Crimpatura | Senza terminale | Spina | Con calotta di rinforzo schermatura | NA | 32 - 30 | |
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 51 | Crimpatura | Senza terminale | Spina | Con calotta di rinforzo schermatura | NA | 32 - 30 | |
1.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 31 | Crimpatura | Senza terminale | Spina | Con calotta di rinforzo schermatura | Prodotti compatibili con fili sottili | 30–28 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | FX |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Maschio | Tipo di connettore | Collegamento cavo | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Allowable Voltage(V) | AC100 | Connection direction | Dritto | Passo contatto(mm) | 1 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Metodo cablaggio
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali