Codice articolo del costruttore: DM3AT-SF-PEJM5
Marca: HIROSE ELECTRONIC
Prezzo: 1.23 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DM3AT-SF-PEJM5
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | DM | Genere contatto | Femmina |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 8 | Tipo di connettore | Per PCB | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione ammessa(V) | AC125 | Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (SMT) | Direzione collegamento | Angolo |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Categorie dei prodotti | Recipiente | Caratteristiche | Standard |
Caratteristiche | Push-Push | Passo contatto(mm) | 1.1 | Vendite a pezzo | Disponibile |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali