• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore Mini-USB serie UX60S

Connettore Mini-USB serie UX60S
  • Sconto volumi elevati

These are Mini-USB connectors that meet the USB 2.0 standard. A space-saving design that is not as deep as conventional connectors.

[Features]
• USB 2.0 compliant: With transfer speeds up to 480 Mbps, these are suitable for connecting computer peripherals and the like.
• Space-saving design: With a depth of only 7.0 mm, sets require less mounting space.
• Compatible with automated mounting: Compatible with embossed tape feeds, allowing use with auto-mounting.
• A type that has heat-resistant tape for adhering onto the top surface of the receptacle is also available.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UX60RA-MB-5ST
UX60SA-MB-5ST
UX60SC-MB-5S8
UX60SC-MB-5ST
UX60SC-MB-5ST(80)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Caratteristiche Caratteristiche Passo contatto
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

2.03 €

Disponibile 3 giorni S· T· U----30 – +75

2.55 €

Disponibile 3 giorni S· T· UCon profilo per guidare l'accoppiamentoProfilo schermatura in metallo: SMT0.8-30 – +75

1.97 €

Disponibile 3 giorni S· T· UStandardProfilo schermatura in metallo: DIP (lunghezza 0.8mm)0.8-30 – +75

1.92 €

Disponibile 3 giorni S· T· UStandardProfilo schermatura in metallo: SMT0.8-30 – +75

1.87 €

Disponibile 3 giorni S· T· U----30 – +75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

S· T· U UX60S Genere contatto Femmina Numero di conduttori 5
Tipo di connettore Per PCB Corrente nominale(A) 1 Tensione ammessa(V) AC5
Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT) Direzione collegamento Angolo Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Categorie dei prodotti Connettore Vendite a pezzo Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico