Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IC1K-68RD-1.27SF(71) |
IC1K-68RD-1.27SFA(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | 6 giorni | Spessore connettore 2.7mm/eccentricità 0.3mm | ||
3.02 € | 1 | 5 giorni | Spessore connettore 2.7mm/eccentricità 0.9mm |
Loading...
Iniziali serie connettore | G/H/I | G· H· I | IC | Genere contatto | Femmina |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 68 | Tipo di connettore | Per PCB | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione ammessa(V) | AC125 | Metodo cablaggio | Montaggio su singola superficie PCB | Direzione collegamento | Angolo |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Categorie dei prodotti | Connettore per schede | Caratteristiche | Tipo conforme allo standard per schede PC/implementazione su singola superficie PCB/compatibile con implementazione automatica |
Passo contatto(mm) | 1.27 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 | Passo terminale(mm) | 0.635 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali