• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore per schede SD - Serie DM1

Connettore per schede SD - Serie DM1
  • Sconto volumi elevati

A socket connector for use with the SD Memory Card Connector. A card push-push-eject method with efficient operability.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DM1AA-SF-PEJ(82)
DM1B-DSF-PEJ(82)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Caratteristiche Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Passo terminale
(mm)

3.24 €

Disponibile 3 giorni D· E· FStandard-25–852.5

3.03 €

Disponibile 3 giorni D· E· FRetroazione-25–852.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D· E· F DM Genere contatto Femmina Numero di conduttori 9
Tipo di connettore Per PCB Corrente nominale(A) 0.5 Tensione ammessa(V) AC125
Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT) Direzione collegamento Angolo Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Categorie dei prodotti Connettore per schede Caratteristiche Per schede di memoria SD Passo contatto(mm) 2.5
Vendite a pezzo Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico