Codice articolo del costruttore: ID1A-6S-2.54SF(71)
Marca: HIROSE ELECTRONIC
Prezzo: 1.94 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ID1A-6S-2.54SF(71)
Iniziali serie connettore | G/H/I | Genere contatto | Femmina | Numero di conduttori | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | Per PCB | Corrente nominale(A) | 1 | Tensione ammessa(V) | AC100 |
Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (SMT) | Direzione collegamento | Angolo | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro |
Categorie dei prodotti | Presa guida | Caratteristiche | Per schede SIM | Passo contatto(mm) | 2.54 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30–80 | Passo terminale(mm) | 2.54 |
Si trova sulla pagina di Connettore per schede SIM serie ID1, il codice articolo è il seguente: ID1A-6S-2.54SF(71).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ID1A-6S-2.54SF(71).
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali