Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H.FL-R-SMT(01)
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | G/H/I | G· H· I | H.FL |
---|---|---|---|---|---|
Genere contatto | Maschio | Numero di conduttori | 1 | Tipo di connettore | Per PCB |
Tensione ammessa(V) | AC60Vrms | Direzione collegamento | Dritto | Impedenza(Ω) | 50 |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Gamma di frequenza(GHz) | 0-3 | Categorie dei prodotti | Recipiente |
Caratteristiche | Senza cappuccio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40–90 | Nota | AC60Vrms |
Si trova sulla pagina di Connettore coassiale piccolo SMT serie H.FL, il codice articolo è il seguente: H.FL-R-SMT(01).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H.FL-R-SMT(01).
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali