Connettore Cannon serie HA

Connettore Cannon serie HA
  • Sconto volumi elevati
Latch-type round connectors mainly for audio equipment. (Usually known as Cannon connectors.)

[Features]
· There is the HA16 type with its simple and smart streamlined design that puts the cable clamp inside the plug connector, and the HA216 and HA316 types that place the cable clamp on the outside. Select the type that best suits your equipment.
· Due to the shrinking size of devices, there are four different sizes of connector receptacles to suit the area where your device is installed.
· For the three-pin type, there are four interlocking types to choose from.
· There are two types of plug receptacle lock release levers to choose from. The conventional push type, and the more convenient down type (which releases by pushing down on the lever).
· Select your connector depending on usage. The receptacle-side connector comes in either a solder type or a circuit board DIP type.
· In addition, the circuit board DIP type can be mounted inside the device, for even easier ease of connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HA16PRK-3S
HA16PRK-4S
HA16PRN-3SF-A(71)
HA16RA-3P(76)
HA16RA-4P(76)
HA16RD-3P(76)
HA16RM-3PE(76)
HA216J-5P(76)
HA216P-3S(71)
HA216P-4S(71)
HA216P-5S(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Categorie dei prodotti Caratteristiche Montaggio su PCB Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)
(mm)
Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Partner di accoppiamento 1

10.13 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina3Montaggio a pannello15Presa spinaCon flangia piccola / Con linguetta di messa a terraNA25 x 30 x 42,7NAHA16JA-3P(76)

8.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina4Montaggio a pannello5Presa spinaCon flangia piccola / Con linguetta di messa a terraNA25 x 30 x 42,7NAHA216J-4P(76)

42.41 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina12Montaggio a pannello3Presa spinaA 4 linee / A saldareNA28 x 88 x 33,4NAHA16JA-3P(76)

6.47 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio3Montaggio a pannello15RecipienteCon flangia piccolaNA24 x 22,2 x 27NAHA16PA-3S(71)

5.48 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio4Montaggio a pannello5RecipienteCon flangia piccolaNA24 x 22,2 x 27NAHA16PK-4S(71)

5.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio3Montaggio a pannello15RecipienteCon flangia mediaNA25 x 30 x 27,1NAHA16PA-3S(71)

5.82 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio3Per PCB3RecipienteMontaggio superficialeMontaggio a foro passante (DIP)22.4 x 28 x 29,8NAHA16PA-3S(71)

7.89 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio5Collegamento cavo4JackSchermatoNAφ 19 × 72φ5HA216P-5S(71)

8.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina3Collegamento cavo15SpinaSchermatoNAφ 19 × 78.5φ5HA216J-3P(76)

7.80 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina4Collegamento cavo5SpinaSchermatoNAφ 19 × 77.7φ5HA216J-4P(76)

9.76 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina5Collegamento cavo4SpinaSchermatoNAφ 19 × 78.5φ5HA216J-5P(76)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo tondo Connector series initials G· H· I G·H·I HA
Metodo cablaggio Saldatura Connection direction Dritto Dimensione calotta 16
Placcatura del terminale a contatto con il componente Argento Caratteristiche Blocco push-pull Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–70

Supporto tecnico