Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HR31-5.08P-5SC(72) |
HR31-5.08R-5PD(76) |
HR31-SC-121(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Montaggio su PCB | Cavo conforme | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 5 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 12 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Blocco a vite | Colore isolamento: verde | NA | 0.25–1.65mm2 / 1.04–2.63mm2 | 5.08 | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 5 | Per PCB | 12 | Saldatura | Dritto | Oro | Recipiente | Blocco a vite | Colore isolamento: verde | Montaggio a foro passante (DIP) | NA | 5.08 | |
1.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | - | - | 10 | Crimpatura | - | Oro | Terminale sfuso | NA | NA | NA | 0.25–1.65mm2 | - |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | G· H· I | G·H·I | HR |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC250 / DC350 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 - +100 |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Montaggio su PCB
Cavo conforme
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali