Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Connection direction | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato) | Altezza pila tipo dritto (tipo singolo) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 20 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Angolo | Connettore | Tipo SMT ad angolo retto | Con risalto di posizionamento | NA | NA | 0.635 | |
2.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 20 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 20 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Connettore | Tipo SMT dritto | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 20 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Connettore | Tipo SMT dritto | Con raccordi in metallo di rinforzo | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 20 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 20 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Recipiente | Tipo SMT dritto | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 20 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Recipiente | Tipo SMT dritto | Con raccordi in metallo di rinforzo | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | |
2.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 32 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 32 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 32 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Connettore | Tipo SMT dritto | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 40 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Angolo | Connettore | Tipo SMT ad angolo retto | Con risalto di posizionamento | NA | NA | 0.635 | |
2.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 40 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 40 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 40 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Recipiente | Tipo SMT dritto | Con raccordi in metallo di rinforzo | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 52 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Angolo | Connettore | Tipo SMT ad angolo retto | Con risalto di posizionamento | NA | NA | 0.635 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 52 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 52 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Connettore | Tipo SMT dritto | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 52 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Connettore | Tipo SMT dritto | Con raccordi in metallo di rinforzo | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 52 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 52 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 52 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Recipiente | Tipo SMT dritto | Con raccordi in metallo di rinforzo | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | |
3.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 60 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 60 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 60 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
18.53 € | 1 | 13 giorni | 10 | Femmina | 60 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | ||
6.02 € | 1 | 5 giorni | - | Femmina | 60 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Recipiente | Tipo SMT dritto | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
3.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 68 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 68 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
20.67 € | 1 | 13 giorni | - | Femmina | 68 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Recipiente | Tipo SMT dritto | Con raccordi in metallo di rinforzo | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
4.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 80 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 80 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Connettore | Tipo SMT dritto | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | |
4.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 80 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
4.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 80 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Recipiente | Tipo SMT dritto | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | |
5.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 80 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Recipiente | Tipo SMT dritto | Con raccordi in metallo di rinforzo | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 100 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
5.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 100 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
5.35 € | 1 | 5 giorni | - | Maschio | 100 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Connettore | Tipo SMT dritto | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
6.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 100 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Dritto | Connettore | Tipo SMT dritto | Con raccordi in metallo di rinforzo | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | |
5.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 100 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
5.88 € | 1 | 6 giorni | - | Maschio | 120 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | ||
6.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 120 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 120 | Scheda-scheda | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Ad angolo retto | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | ||
4.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 20 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Saldatura a pressione | Dritto | Attacco | Tipo per cavo con blocco | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 32 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 32 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Saldatura a pressione | Dritto | Attacco | Tipo per cavo con blocco | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 40 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 40 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Connettore | Tipo non pulente dritto per blocchi | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 40 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
8.22 € 3.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 40 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Saldatura a pressione | Dritto | Attacco | Tipo per cavo con blocco | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 52 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 52 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Connettore | Tipo non pulente dritto per blocchi | NA | NA | NA | 2.54 | |
6.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 52 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Saldatura a pressione | Dritto | Attacco | Tipo per cavo con blocco | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 60 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 60 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Connettore | Tipo non pulente dritto per blocchi | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 60 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 | |
6.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 60 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Saldatura a pressione | Dritto | Attacco | Tipo per cavo con blocco | NA | NA | NA | 2.54 | |
4.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio | 68 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | NA | NA | NA | 2.54 | ||
3.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 68 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Connettore | Tipo non pulente dritto per blocchi | NA | NA | NA | 2.54 | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 68 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Connettore | Ad angolo retto per blocchi | Con perno per il fissaggio temporaneo della scheda | NA | NA | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | FX |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC125 | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro |
Passo contatto(mm) | 1.27 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Connection direction
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato)
Altezza pila tipo dritto (tipo singolo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali