Connettore I / O a passo dimezzato (per servoamplificatori Fanuc) , serie FI

Connettore I / O a passo dimezzato (per servoamplificatori Fanuc) , serie FI
  • Sconto volumi elevati
This is a Fanuc CNC and servo I/O connector. Selectable between press-weld connections and solder connections.

[Features]
・Terminal device is effectively made smaller with the 1.27 mm connector space pitch.
・Aversion to prying and soft insertion/extraction is achieved with a ribbon-type terminal construction.
・The case is split in the center of the cable guide opening and integrated with 4 fixing hooks for easy work.
・ The lock mechanism utilizes a single-action lock format for easy attachment and detachment.
・In addition to the easy-to-use pressure-type connection, there is also a solder type for making connections with every other type of wire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FI30-20S(50)
FI40B-20S(50)
FI40B-2015S(50)
FI-20-CV2(50)
FI-20-CV5(50)
FI-20-CV(60)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Allowable Voltage
(V)
Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Passo contatto
(mm)
Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Passo terminale
(mm)

5.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina20[Collegamento cavo] Collegamento cavo1AC250Saldatura a pressioneDrittoParzialmente in oroUnità spinaPer fili sottili discretiColore stampaggio: nero1.27φ 6,22.54

6.32 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina20[Collegamento cavo] Collegamento cavo1AC250SaldaturaDrittoParzialmente in oroUnità spina Per fili spessi / Per fili sottili Colore stampaggio: nero1.27φ9.22.54

5.68 €

1 6 giorni -Femmina15[Collegamento cavo] Collegamento cavo1AC250SaldaturaDrittoParzialmente in oroUnità spinaPer fili spessiNA1.27φ8.52.54

5.63 €

1 Disponibile 6 giorni --20-----Senza terminaleCopertura stampataPer tipi HairlineBlocco a innesto rapido-φ 6,2-

7.80 €

1 Disponibile 5 giorni --20-----Senza terminaleCopertura stampataPer fili spessiBlocco a innesto rapido-φ9.2-

5.73 €

1 Disponibile 6 giorni --15-----Senza terminaleCopertura stampataPer fili spessiBlocco a innesto rapido-φ8.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F FI
Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico