Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 110 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Perno di bloccaggio (spessore PCB: 1.6mm) blocco a vite | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
14.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 80 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale custodia: zinco pressofuso | 1.27 | 2.54 | |
13.34 € 6.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina | 100 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale custodia: zinco pressofuso | 1.27 | 2.54 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 14 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 14 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
3.14 € 1.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 26 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
4.56 € | 4 | 8 giorni | - | Femmina | 36 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | ||
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 36 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
5.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 50 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 50 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
3.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 20 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
6.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 68 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 36 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio tondo | Materiale custodia: zinco pressofuso | 1.27 | 2.54 | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 50 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio tondo | Materiale custodia: zinco pressofuso | 1.27 | 2.54 | |
6.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 14 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Dritto | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Blocco a innesto rapido | NA | 1.27 | 2.54 | |
7.97 € 3.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 20 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Dritto | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Blocco a innesto rapido | NA | 1.27 | 2.54 | |
8.37 € 3.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 26 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Dritto | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Blocco a innesto rapido | NA | 1.27 | 2.54 | |
7.88 € 4.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 36 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Dritto | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Blocco a innesto rapido | NA | 1.27 | 2.54 | ||
9.86 € 4.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 50 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Dritto | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Blocco a innesto rapido | NA | 1.27 | 2.54 | |
9.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 68 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Dritto | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Blocco a innesto rapido | NA | 1.27 | 2.54 | |
5.51 € | 4 | 8 giorni | - | Maschio | 14 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC250 | Saldatura a pressione | Dritto | Placcatura parziale in oro | Unità spina | Blocco a innesto rapido/blocco a vite comune | Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | ||
6.70 € 2.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 20 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC250 | Saldatura a pressione | Dritto | Placcatura parziale in oro | Unità spina | Blocco a innesto rapido/blocco a vite comune | Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | |
5.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 26 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC250 | Saldatura a pressione | Dritto | Placcatura parziale in oro | Unità spina | Blocco a innesto rapido/blocco a vite comune | Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | |
8.57 € 3.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 36 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC250 | Saldatura a pressione | Dritto | Placcatura parziale in oro | Unità spina | Blocco a innesto rapido/blocco a vite comune | Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | |
7.09 € 3.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio | 50 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC250 | Saldatura a pressione | Dritto | Placcatura parziale in oro | Unità spina | Blocco a innesto rapido/blocco a vite comune | Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | |
13.20 € 5.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 68 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC250 | Saldatura a pressione | Dritto | Placcatura parziale in oro | Unità spina | Blocco a innesto rapido/blocco a vite comune | Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | |
12.23 € 5.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 80 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC250 | Saldatura a pressione | Dritto | Placcatura parziale in oro | Unità spina | Blocco a innesto rapido/blocco a vite comune | Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | ||
14.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 100 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC250 | Saldatura a pressione | Dritto | Placcatura parziale in oro | Unità spina | Blocco a innesto rapido/blocco a vite comune | Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | |
3.47 € | 5 | 8 giorni | - | - | 14 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Custodia di copertura sovrastampata | Blocco a innesto rapido | NA | NA | NA | ||
3.43 € 1.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Custodia di copertura sovrastampata | Blocco a innesto rapido | NA | NA | NA | |
3.93 € 1.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | 36 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Custodia di copertura sovrastampata | Blocco a innesto rapido | NA | NA | NA | |
3.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 50 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Custodia di copertura sovrastampata | Blocco a innesto rapido | NA | NA | NA | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 68 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Custodia di copertura sovrastampata | Blocco a innesto rapido | NA | NA | NA | |
14.58 € | 1 | 5 giorni | - | - | 80 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Custodia di copertura pressofusa | NA | NA | NA | NA |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali