Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Representative Standard | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Note speciali | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 | Partner di accoppiamento 16 | Partner di accoppiamento 17 | Partner di accoppiamento 18 | Partner di accoppiamento 19 | Partner di accoppiamento 20 | Partner di accoppiamento 21 | Partner di accoppiamento 22 | Partner di accoppiamento 23 | Partner di accoppiamento 24 | Partner di accoppiamento 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € 9.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Angolo | - | Oro | Spina | Tipo robusto | NA | φ5.7–7.3 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.21 € 8.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Angolo | - | Oro | Spina | Tipo robusto | NA | φ6.5–8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Crimpatura | Angolo | - | Oro | Spina | Tipo robusto | NA | φ6.5–8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.87 € 8.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 5 | 200 ~ 400 | Saldatura | Angolo | TUV | Argento | Spina | Profilo di base | NA | φ5.7–7.3 | 200VAC/200VDC (livello di inquinamento 3), 400VAC/400VDC (livello di inquinamento 2) | HR34B-12WRB-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 5 | 200 ~ 400 | Saldatura | Angolo | TUV | Argento | Spina | Profilo di base | NA | φ6.5–8 | 200VAC/200VDC (livello di inquinamento 3), 400VAC/400VDC (livello di inquinamento 2) | HR34B-12WRB-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Angolo | - | Oro | Spina | Profilo di base | NA | φ6.5–8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Angolo | - | Oro | Spina | Tipo robusto | NA | φ8–9 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Dritto | - | Oro | Spina | Tipo robusto | NA | φ5.7–7.3 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Dritto | - | Oro | Spina | Tipo robusto | NA | φ6.5–8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Crimpatura | Dritto | - | Oro | Spina | Tipo robusto | NA | φ6.5–8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.55 € 7.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Dritto | - | Oro | Spina | Profilo di base | NA | φ5.7–7.3 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 5 | 200 ~ 400 | Saldatura | Dritto | TUV | Argento | Spina | Profilo di base | NA | φ6.5–8 | 200VAC/200VDC (livello di inquinamento 3), 400VAC/400VDC (livello di inquinamento 2) | HR34B-12WRB-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 5 | 200 ~ 400 | Saldatura | Dritto | TUV | Argento | Spina | Profilo di base | Chiave guida: X | φ6.5–8 | 200VAC/200VDC (livello di inquinamento 3), 400VAC/400VDC (livello di inquinamento 2) | HR34B-12WRB-4P-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.77 € 7.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Dritto | - | Oro | Spina | Profilo di base | NA | φ6.5–8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.75 € 4.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 10 | Montaggio a pannello | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Dritto | - | Oro | Recipiente | Con flangia quadrata | NA | - | AC200V/DC250V | HR34B-12WLPA-10S(71) | HR34B-12WLPA-10SC | HR34B-12WLPB-10S(71) | HR34B-12WLPB-10SC | HR34B-12WLPD-10S | HR34B-12WLPD-10SC | HR34B-12WLPE-10S | HR34B-12WLPE-10SC | HR34B-12WLPK-10S | HR34B-12WLPK-10SC | HR34B-12WLPM-10SC | HR34B-12WLPN-10SC | HR34B-12WPA-10S(71) | HR34B-12WPA-10SC | HR34B-12WPB-10S(71) | HR34B-12WPB-10S(74) | HR34B-12WPB-10SC | HR34B-12WPD-10S | HR34B-12WPD-10SC | HR34B-12WPE-10S | HR34B-12WPE-10SC | HR34B-12WPK-10S | HR34B-12WPK-10SC | HR34B-12WPM-10SC | HR34B-12WPN-10SC | |
8.47 € 3.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 5 | 200 ~ 400 | Saldatura | Dritto | TUV | Argento | Recipiente | Con flangia quadrata | NA | - | 200VAC/200VDC (livello di inquinamento 3), 400VAC/400VDC (livello di inquinamento 2) | HR34B-12WLPD-4S | HR34B-12WLPE-4S | HR34B-12WPD-4S | HR34B-12WPE-4S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 5 | 200 ~ 400 | Saldatura | Dritto | TUV | Argento | Recipiente | Con flangia quadrata | Chiave guida: X | - | 200VAC/200VDC (livello di inquinamento 3), 400VAC/400VDC (livello di inquinamento 2) | HR34B-12WLPD-4S-X | HR34B-12WLPE-4S-X | HR34B-12WPD-4S-X | HR34B-12WPE-4S-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | G· H· I | G·H·I | HR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Dimensione calotta | 12 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20–125 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Representative Standard
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali