Connettore tondo piccolo con blocco push-pull, serie MXR

Connettore tondo piccolo con blocco push-pull, serie MXR
  • Sconto volumi elevati
This is a small round connector with ground functionality. The single-action push-pull lock enables quick removal.

[Features]
• Single-action push lock function enables quick insertion and extraction, and high density implementation is also available.
• The mating confirmation and "snap" sound ensure proper operation for a lock method with a solid feel.
• The exterior utilizes aluminum alloy for the purpose of weight reduction.
• After mating is complete, the exterior metal components provide stable contact points for FCC support.
• Sequence structure type available for making contact with a single core first during mating.
• There is a type available with a plug cable that can only be clamped to the locked-in section of the cord pipe, with the goal of dedicated tool reduction for improved workability.
• There is a type available with a plug cable that can only be clamped to the locked in section of the cord pipe, with the goal of dedicated tool reduction for improved workability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXR-8P-8P(72)
MXR-8PA-3PB(71)
MXR-8PA-4PB(71)
MXR-8R-3SA(71)
MXR-8R-8SA(71)
MXR-8RA-3S(71)
MXR-8RA-8S(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Categorie dei prodotti Caratteristiche Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2

15.81 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio8Collegamento cavoSaldaturaSpinaBoccola cavo: biancaMXR-8RA-8S(71)MXR-8R-8SA(71)

16.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio3Collegamento cavoSaldaturaSpinaBoccola cavo: neraMXR-8RA-3S(71)MXR-8R-3SA(71)

15.42 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio4Collegamento cavoSaldaturaSpinaBoccola cavo: neraMXR-8RA-4S(71)MXR-8R-4SA(71)

5.39 €

60 15 giorni -Femmina3Per PCB-Presa (metodo con flangia)NAMXR-8PA-3PB(71)-

15.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina8Per PCB-Presa (metodo con flangia)NAMXR-8P-8P(71)MXR-8P-8P(72)

5.78 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina3Montaggio a pannelloSaldaturaPresa (metodo di serraggio con dado)NAMXR-8PA-3PB(71)-

7.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina8Montaggio a pannelloSaldaturaPresa (metodo di serraggio con dado)NAMXR-8P-8P(71)MXR-8P-8P(72)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo tondo Connector series initials M· N· O M·N·O MXR
Corrente nominale(A) 2 Connection direction Dritto Dimensione calotta 8
Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–85

Supporto tecnico