Connettore tondo in plastica - Serie RP13【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore tondo in plastica - Serie RP13
  • Sconto volumi elevati
A highly reliable compact-type connector that is small, light, and tough, supporting needs associated with the miniaturization of devices.

[Features]
· Due to its compact shape, fits any model without compromising the aesthetic appearance of the model.
· Single-action push-pull lock mechanism enables rapid manipulation during insertion and removal, in addition to high-density mounting.
· The multiple keys of the mating guide ensures the connector is never inserted in incorrect positions.
· A tough polycarbonate resin material, containing glass is used for the exterior, resulting in light weight and toughness.
· Wire connection methods include crimping for plugs as well as crimping for receptacles and the circuit board dip method, enabling reduced labor and options better suited to the model used.
In-stock items are made-to-order products, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RP13-PC-122
RP13A-12J-13PC(71)
RP13A-12JD-15PC(71)
RP13A-12JG-20PC(71)
RP13A-12PA-13PC(71)
RP13A-12PA-13SC(71)
RP13A-12PD-20SC(71)
RP13A-12PH-20SC(71)
RP13A-12PK-13SC(71)
RP13A-12PK-20SC(71)
RP13A-12PS-13SC(71)
RP13A-12PS-20SC(71)
RP13A-12R-13SC(71)
RP13A-12RA-15PA(71)
RP13A-12RC-13PB
RP13A-12RC-20PB
RP13A-SC-112
RP13A-SC-121
RP13A-SC-122
RP19-PC-122
RP19-SC-122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Dimensione calotta Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Misura filo conforme
(AWG)
Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)
(mm)
Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6 Partner di accoppiamento 7

13.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Maschio--Crimpatura-NAArgentoTerminale sfusoProfilo di basePer 13 poli/15 poli28 – 241.4 x 1,2 x 13,9NA-------

5.40 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio13RelèCrimpaturaDritto12Senza terminaleJackProfilo di baseNA22–18 / 28–2416.9 x 16,9 x 49,1φ6.1RP13A-12P-13SC(71)RP13A-12PA-13SC(71)RP13A-12PB-13SC(71)RP13A-12PD-13SC(71)RP13A-12PE-13SC(71)RP13A-12PK-13SC(71)RP13A-12PS-13SC(71)

11.59 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio15RelèCrimpaturaDritto12Senza terminaleJackProfilo di baseNA28 – 2416.9 x 16,9 x 54,1φ6.1RP13A-12PD-15SC(71)RP13A-12PK-15SC(71)RP13A-12PP-15SC(71)----

10.82 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio20RelèCrimpaturaDritto12Senza terminaleJackProfilo di baseNADa 30 a 2416.9 x 16,9 x 52,6φ 7,4RP13A-12PD-20SC(71)RP13A-12PG-20SC(71)RP13A-12PK-20SC(71)RP13A-12PH-20SC(71)RP13A-12PS-20SC(71)--

5.85 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio13Collegamento cavoCrimpaturaDritto12Senza terminaleSpinaTipo antistaticoNA22–18 / 28–2416.9 x 16,9 x 47,2φ6.1RP13A-12R-13SC(71)------

4.58 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina13Collegamento cavoCrimpaturaDritto12Senza terminaleSpinaProfilo di baseNA22–18 / 28–2416.9 x 16,9 x 47,2φ6.1RP13A-12RA-13PA(71)RP13A-12RA-13PC(71)RP13A-12RB-13PA(71)RP13A-12RB-13PC(71)RP13A-12RC-13PBRP13A-12J-13PC(71)-

6.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina20Collegamento cavoCrimpaturaDritto12Senza terminaleSpinaProfilo di baseNA28 – 2416.9 x 16,9 x 52,2φ6.1RP13A-12RA-20PC(71)RP13A-12RC-20PBRP13A-12JG-20PC(71)----

6.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina20Collegamento cavoCrimpaturaDritto12Senza terminaleSpinaProfilo di baseNADa 30 a 2416.9 x 16,9 x 47,2φ6.4RP13A-12RA-20PC(71)RP13A-12RC-20PBRP13A-12JG-20PC(71)----

4.64 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina13Collegamento cavoCrimpaturaDritto12Senza terminaleSpinaProfilo di baseNA22–18 / 28–2416.9 x 16,9 x 52,2φ 7,1RP13A-12RA-13PA(71)RP13A-12RA-13PC(71)RP13A-12RB-13PA(71)RP13A-12RB-13PC(71)RP13A-12RC-13PBRP13A-12J-13PC(71)-

6.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina20Collegamento cavoCrimpaturaDritto12Senza terminaleSpinaProfilo di baseNADa 30 a 2416.9 x 16,9 x 52,2φ 7,1RP13A-12RA-20PC(71)RP13A-12RC-20PBRP13A-12JG-20PC(71)----

4.64 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina13Collegamento cavoCrimpaturaDritto12Senza terminaleSpinaProfilo di baseNA22–18 / 28–2416.9 x 16,9 x 52,2φ 8,1RP13A-12RA-13PA(71)RP13A-12RA-13PC(71)RP13A-12RB-13PA(71)RP13A-12RB-13PC(71)RP13A-12RC-13PBRP13A-12J-13PC(71)-

6.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina20Collegamento cavoCrimpaturaDritto12Senza terminaleSpinaProfilo di baseNADa 30 a 2416.9 x 16,9 x 52,2φ 8,1RP13A-12RA-20PC(71)RP13A-12RC-20PBRP13A-12JG-20PC(71)----

3.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina13Montaggio a pannelloCrimpaturaDritto12ArgentoPresa (con flangia)Tipo antistaticoNANA19 x 19 x 15NARP13A-12PA-13PC(71)RP13A-12PK-13PC(71)-----

4.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio15Per PCBMontaggio su PCB (DIP)Dritto12ArgentoPresa (con flangia)Profilo di baseNANA19 x 19 x 21,5NARP13A-12PD-15SC(71)RP13A-12PK-15SC(71)RP13A-12PP-15SC(71)----

7.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio13Per PCBMontaggio su PCB (DIP)Angolo12ArgentoRecipienteProfilo di baseNANA17.5 x 18 x 23,5NARP13A-12P-13SC(71)RP13A-12PA-13SC(71)RP13A-12PB-13SC(71)RP13A-12PD-13SC(71)RP13A-12PE-13SC(71)RP13A-12PK-13SC(71)RP13A-12PS-13SC(71)

8.64 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio20Per PCBMontaggio su PCB (DIP)Angolo12ArgentoRecipienteProfilo di baseNANA19.5 x 18 x 31,5NARP13A-12PD-20SC(71)RP13A-12PG-20SC(71)RP13A-12PK-20SC(71)RP13A-12PH-20SC(71)RP13A-12PS-20SC(71)--

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni -Femmina--Crimpatura-NAArgentoTerminale sfusoProfilo di basePer filo spesso a 13 poli22 – 182.1 x 1,6 x 13,9NA-------

17.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina--Crimpatura-NAOroTerminale sfusoProfilo di basePer 13 poli/15 poli28 – 241.4 x 1,2 x 13,9NA-------

12.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina--Crimpatura-NAArgentoTerminale sfusoProfilo di basePer 13 poli/15 poli28 – 241.4 x 1,2 x 13,9NA-------

9.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Maschio--Crimpatura-NAArgentoTerminale sfusoProfilo di basePer 20 poliDa 30 a 241.35 x 1,2 x 12NA-------

9.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina--Crimpatura-NAArgentoTerminale sfusoProfilo di basePer 20 poliDa 30 a 241.35 x 1,2 x 11NA-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo tondo Connector series initials P/Q/R P· Q· R RP
Corrente nominale(A) 2 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – +60

Supporto tecnico