• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore per memory stick

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CB1EBG-10S-1.5H-PEJC2(52)

Codice componente
CB1EBG-10S-1.5H-PEJC2(52)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Gamma di temperature di esercizio
(°C)

3.01 €

Disponibile 7 giorni 10A· B· C-20–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A· B· C CB Genere contatto Femmina Numero di conduttori 10
Tipo di connettore Per PCB Corrente nominale(A) 0.5 Tensione ammessa(V) AC125
Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT) Direzione collegamento Angolo Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Categorie dei prodotti Recipiente Caratteristiche Tipo push-push per schede (finestra a U) Passo contatto(mm) 1.5

Si trova sulla pagina di Connettore per memory stick, il codice articolo è il seguente: CB1EBG-10S-1.5H-PEJC2(52).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CB1EBG-10S-1.5H-PEJC2(52).

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico