Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QR/P1-12S-C(51) |
QR/P1-32P-C(51) |
QR/P1-PC1A-111(12) |
QR/P1-PC1B-121(12) |
QR/P1-PC2A-111(12) |
QR/P1-PC2B-121(12) |
QR/P1-SC1A-111(12) |
QR/P1-SC1B-121(12) |
QR/P1-SC2A-111(12) |
QR/P1-SC2B-121(12) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Connection direction | Representative Standard | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 10 | Dritto | UL / TUV / CSA | Senza terminale | Alloggiamento (collegamento a innesto) | Tipo piccolo | 2.8 | -10 – +60 | ||
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 32 | Montaggio a pannello | 10 | Dritto | UL / TUV / CSA | Senza terminale | Alloggiamento relè (collegamento a innesto) | Tipo piccolo | 2.8 | -10 – +60 | ||
27.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | - | [Altro] Terminale | 7 | - | - | Oro | Terminale sfuso | Per fili di alimentazione sottili | NA | - | |
40.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | - | [Altro] Terminale | 13 | - | - | Oro | Terminale sfuso | Per fili di alimentazione spessi | NA | - | |
19.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | - | [Altro] Terminale | 3 | - | - | Oro | Terminale sfuso | Per fili di segnale sottili | NA | - | |
27.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | - | [Altro] Terminale | 3 | - | - | Oro | Terminale sfuso | Per fili di segnale spessi | NA | - | |
25.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | - | [Altro] Terminale | 7 | - | - | Oro | Terminale sfuso | Per fili di alimentazione sottili | NA | - | |
37.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | - | [Altro] Terminale | 13 | - | - | Oro | Terminale sfuso | Per fili di alimentazione spessi | NA | - | |
18.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | - | [Altro] Terminale | 3 | - | - | Oro | Terminale sfuso | Per fili di segnale sottili | NA | - | |
27.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | - | [Altro] Terminale | 3 | - | - | Oro | Terminale sfuso | Per fili di segnale spessi | NA | - |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC250 / AC125 | Metodo cablaggio | Crimpatura | Note speciali | Alimentazione: 250VAC / segnale: 125VAC (con standard UL CSA) |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Connection direction
Representative Standard
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali