Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QR/P8-8P-C(01) |
QR/P8-12P-C(01) |
QR/P8-12S-C(01) |
QR/P8-PC-111 |
QR/P8-PC-121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Connection direction | Representative Standard | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 3 | Dritto | UL / TUV / CSA | Senza terminale | Alloggiamento | Tipo ultra piccolo | 2 | -10 – +60 | |
1.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 3 | Dritto | UL / TUV / CSA | Senza terminale | Alloggiamento | Tipo ultra piccolo | 2 | -10 – +60 | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 3 | Dritto | UL / TUV / CSA | Senza terminale | Alloggiamento | Tipo ultra piccolo | 2 | -10 – +60 | |
0.12 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | - | - | 3 | - | TUV | Oro | Terminale sfuso | Per fili spessi | NA | - | |
0.12 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | - | - | 2 | - | TUV | Oro | Terminale sfuso | Per tipi Hairline | NA | - |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC300 / AC30 | Metodo cablaggio | Crimpatura | Note speciali | Parte alimentazione: AC 300V / parte segnale: AC 30V (per standard UL/CSA) |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Connection direction
Representative Standard
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali