Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JR13WCC-5(72) |
JR13WCC-6(72) |
JR13WCC-7(72) |
JR13WCC-8(72) |
JR13WCC-9(72) |
JR13WCC-10(72) |
JR13WCCA-4(72) |
JR13WCCA-6(72) |
JR13WCCA-7(72) |
JR13WCCA-8(72) |
JR13WCCA-9(72) |
JR13WCCA-10(72) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Serraggio a vite | φ5 | |
9.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Serraggio a vite | φ6 | |
8.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Serraggio a vite | φ7 | |
8.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Serraggio a vite | φ8 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Serraggio a vite | φ9 | |
8.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Serraggio a vite | φ10 | |
6.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Senza vite | φ4 | |
4.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Senza vite | φ6 | |
4.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza vite | φ7 | |
4.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Senza vite | φ8 | |
4.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Senza vite | φ9 | |
4.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Senza vite | φ10 |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | J· K· L | J·K·L | JR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Dimensione calotta | 13 | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Senza terminale |
Categorie dei prodotti | Morsetto fermacavo | Caratteristiche | Per RM15WTPZ / Per RM15WTLP / Per HR22-12WTLP | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali