Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AT-100-(0)(40) |
AT-100-(0.5)(40) |
AT-101(40) |
AT-102(40) |
AT-103(40) |
AT-105(40) |
AT-106(40) |
AT-110(40) |
AT-112(40) |
AT-120(40) |
AT-130(40) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Quantità di attenuazione (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.98 € | 1 | 5 giorni | - | 0 | ||
93.32 € | 1 | 5 giorni | - | 0.5 | ||
97.83 € | 1 | 5 giorni | - | 1 | ||
82.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
97.83 € | 1 | 5 giorni | - | 3 | ||
82.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
97.83 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | ||
97.83 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | ||
88.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
97.83 € | 1 | 5 giorni | - | 20 | ||
99.69 € | 1 | 5 giorni | - | 30 |
Loading...
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | A/B/C | A· B· C | AT |
---|---|---|---|---|---|
Genere contatto | Composito maschio/femmina | Numero di conduttori | 1 | Tipo di connettore | Adattatore |
Direzione collegamento | Dritto | Impedenza(Ω) | 50 | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro |
Gamma di frequenza(GHz) | 0 – 18 | Categorie dei prodotti | Attenuatore fisso | Caratteristiche | Spina-jack |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10–65 |
Configura
Proprietà di base
Quantità di attenuazione(dB)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali