Interruttore coassiale (DC - 6GHz) piccolo per controllo, senza alogeni con altezza 1.6mm

Interruttore coassiale (DC - 6GHz) piccolo per controllo, senza alogeni con altezza 1.6mm
  • Sconto volumi elevati
An ultra-small coaxial switch for circuit checking with a mount height of 1.6 mm. 2.7 mm × 2.7 mm space saving design. Corresponds to halogen-free specifications.

[Features]
· Low insertion losses: 6 GHz TYP when not mated. Low insertion losses of 0.1 dB.
· Space-efficient design: 2.7 mm × 2.7 mm space-efficient design.
· Low profile: Working towards profile with height of 1.6 mm.
· Lightweight: Lightweight, weighing 0.025 g.
· Long life: Sufficient reliability ensured for 100 circuit insertions and extractions.
· Wide range of use: Usable with frequencies up to DC 6 GHz.
· Prevents solder oozing: signal terminals are plated and a nickel barrier is placed between the connection and mounting portions in order to prevent solder oozing for a variety of soldering styles.
· Corresponds to automatic mounting: embossed tape allows for automatic mounting.
· Also available with absorbent cap.
· Halogen free: The receptacle does not use chlorine or bromine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS-156-C(LP)-2
MS-156-HRMJ-2
MS-156-HRMJ-5
MS-156-HRMJ-10
MS-156-HRMJ-12
MS-156R-HRMJ-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Genere contatto Tipo di connettore Metodo cablaggio Direzione collegamento Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)
(mm)

51.87 €

1 Disponibile 6 giorni MaschioCollegamento cavoSaldaturaAngoloSpinaCon blocco sempliceNessuna nota speciale8 x 8 x 25,25

35.51 €

1 Disponibile 6 giorni ---DrittoAdattatore di conversioneCon blocco sempliceAdattatore di conversione MS-156-spina/SMA-jack8.5 x 8 x 24,4

91.16 €

1 Disponibile 6 giorni ---DrittoAdattatore di conversioneCon blocco sempliceAdattatore di conversione MS-156-spina/SMA-jack8.5 x 8 x 32,9

102.87 €

1 6 giorni -Montaggio a pannello-DrittoAdattatore di conversione/con flangiaInstallazione a pressione indipendenteAdattatore di conversione MS-156-spina/SMA-jack24 x 13 x 38,6

92.31 €

1 6 giorni -Montaggio a pannello-DrittoAdattatore di conversione/con flangiaInstallazione a pressione indipendenteAdattatore di conversione MS-156-spina/SMA-jack24 x 12 x 39,85

111.15 €

1 6 giorni ---DrittoAdattatore per misurazione spinaConversione SMAAdattatore di conversione MS-156-presa/SMA-jack9 x 8,3 x 16,05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MS
Numero di conduttori 1 Impedenza(Ω) 50 Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Gamma di frequenza(GHz) 0-6 Cavo conforme Nessuna nota speciale Potenza(W) 2
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–85

Supporto tecnico