Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Interruttore coassiale (DC - 6GHz) per interfaccia piccola, altezza 3.9mm

Interruttore coassiale (DC - 6GHz) per interfaccia piccola, altezza 3.9mm

An ultra-small coaxial switch with a mount height of 3.9 mm. Can also be used as an external antenna connector in addition to circuit checking.

[Features]
· Low insertion losses: 1 GHz TYP when not mated. 0.08 dB 2GHz TYP. Low insertion losses of 0.10 dB.
· Space saving: The outer dimensions are 5.8 mm x 5.4 mm to save space.
· Low profile: Working towards profile with height of 3.9mm.
· Lightweight: Lightweight, weighing 0.11g.
· Long life: a life span of 12,000 insertions and extractions.
· Supports automatic mounting: embossed tape allows for automatic mounting.
· Wide range of use, corresponds to up to DC 6 GHz: Usable with frequencies up to DC 6 GHz.
・Lead free: both the receptacle and plug are lead free out of consideration for environmental issues.
・Furthermore, the construction takes flux oozing into consideration.
· Self alignment: ±0.5 mm guide amount when mating with plug.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS-147(01)

Codice componente
MS-147(01)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Gamma di temperature di esercizio
(°C)

0.64 €

5 giorni M/N/O-30–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale M· N· O MS Genere contatto Femmina
Numero di conduttori 1 Tipo di connettore Per PCB Direzione collegamento Dritto
Impedenza(Ω) 50 Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Gamma di frequenza(GHz) 0-6
Categorie dei prodotti Recipiente Caratteristiche Nessuna nota speciale Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)(mm) 5.4 x 5,8 x 3,9
Cavo conforme Nessuna nota speciale Potenza(W) 4

Si trova sulla pagina di Interruttore coassiale (DC - 6GHz) per interfaccia piccola, altezza 3.9mm, il codice articolo è il seguente: MS-147(01).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS-147(01).

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico