Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3240-8P-C(50) |
3240-10P-C(50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number Of Cores | |
---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | |
1.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | Numero | Number | 3200 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Maschio | Tipo di connettore | Collegamento cavo | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Allowable Voltage(V) | AC125 | Metodo cablaggio | Saldatura | Connection direction | Dritto |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Parzialmente in oro | Categorie dei prodotti | Spina | Caratteristiche | NA |
Passo contatto(mm) | 0.8 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30–70 | Passo terminale(mm) | 1.6 |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali