Connettore di interfaccia rettangolare, a profilo ultra basso - Serie LX

Connettore di interfaccia rettangolare, a profilo ultra basso - Serie LX
  • Sconto volumi elevati
An ultra-low-profile interface connector with a mounting height of 2.0 mm. While being ultra low-profile, provides toughness and excellent contact reliability, contributing to the slimming of devices.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LX40-12P

Codice componente
LX40-12P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.02 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials J· K· L J·K·L LX
Applicable pin/contact Maschio Number Of Cores 12 Tipo di connettore Collegamento cavo
Corrente nominale(A) 0.5 Allowable Voltage(V) AC50 Metodo cablaggio Saldatura
Connection direction Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Categorie dei prodotti Spina
Passo contatto(mm) 0.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–70 Passo terminale(mm) 0.5

Supporto tecnico