Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Note speciali | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM15WTPZA / Per RM21WTPS | Serraggio a vite | φ6 | - | - | - | - | - | - | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM15WTPZA / Per RM21WTPS | Serraggio a vite | φ10 | - | - | - | - | - | - | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM15WTPZA / Per RM21WTPS | Serraggio a vite | φ11 | - | - | - | - | - | - | |
4.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM12WBP | NA | φ4 | - | - | - | - | - | - | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM12WBP | NA | φ5 | - | - | - | - | - | - | |
3.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM12WBP | NA | φ6 | - | - | - | - | - | - | |
3.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM12WBP | NA | φ7 | - | - | - | - | - | - | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 5 | - | Saldatura | Dritto | 12 | Argento | Recipiente | NA | NA | - | - | RM12WBP-4P(71) | - | - | - | - | |
11.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Collegamento cavo | 10 | AC600, DC840 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZA-2S(71) | RM15WTRZB-2S(71) | RM15WTRZ-2S(71) | RM15WTJZ-2S(71) | - | |
12.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 10 | AC600, DC840 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-2P(71) | RM15WTRZA-2P(71) | RM15WTRZB-2P(71) | - | - | |
17.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-3S(71) | RM15WTRZA-3S(71) | RM15WTRZB-3S(71) | - | - | |
19.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-3P(71) | RM15WTRZA-3P(71) | RM15WTRZB-3P(71) | RM15WTRZB-3PA(71) | - | |
10.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 10 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-4S(71) | RM15WTRZA-4S(71) | RM15WTRZB-4S(71) | RM15WTJZ-4S(71) | - | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-8S(71) | RM15WTRZA-8S(71) | RM15WTRZB-8S(71) | RM15WTJZ-8S(71) | - | |
12.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-8S(72) | RM15WTRZA-8S(72) | RM15WTRZB-8S(72) | - | - | |
24.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-8P(71) | RM15WTRZA-8P(71) | RM15WTRZB-8P(71) | RM15WTRZB-8PA(71) | RM15WTRZE-8PA(71) | |
15.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-8P(72) | RM15WTRZA-8P(72) | RM15WTRZB-8P(72) | RM15WTRZB-8PA(72) | - | |
11.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 10 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-10S(71) | RM15WTRZA-10S(71) | RM15WTRZB-10S(71) | RM15WTJZ-10S(71) | - | |
15.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-10P(71) | RM15WTRZA-10P(71) | RM15WTRZB-10P(71) | RM15WTRZB-10PA(71) | - | |
17.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-10P(72) | RM15WTRZA-10P(72) | RM15WTRZB-10P(72) | - | - | |
11.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-12S(71) | RM15WTRZA-12S(71) | RM15WTRZB-12S(71) | RM15WTJZ-12S(71) | - | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-12S(72) | RM15WTRZA-12S(72) | RM15WTRZB-12S(72) | - | - | |
17.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-12P(71) | RM15WTRZA-12P(71) | RM15WTRZB-12P(71) | - | - | |
17.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Spina | Profilo basso | NA | - | - | RM15WTRZ-12P(72) | RM15WTRZA-12P(72) | RM15WTRZB-12P(72) | - | - | |
20.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Spina | NA | NA | - | Dettagli sulla tensione nominale: 500 VAC, 700 VDC | RM15WTRZ-3S(72) | RM15WTRZA-3S(72) | RM15WTRZB-3S(72) | - | - | |
13.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Spina | NA | NA | - | Dettagli sulla tensione nominale: 100VAC, 140VDC | RM15WTRZ-12S(71) | RM15WTRZA-12S(71) | RM15WTRZB-12S(71) | RM15WTJZ-12S(71) | - | |
21.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Spina | NA | NA | - | Dettagli sulla tensione nominale: 100VAC, 140VDC | RM15WTRZ-12S(72) | RM15WTRZA-12S(72) | RM15WTRZB-12S(72) | - | - | |
20.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Spina | NA | NA | - | Dettagli sulla tensione nominale: 100VAC, 140VDC | RM15WTRZ-12P(72) | RM15WTRZA-12P(72) | RM15WTRZB-12P(72) | - | - | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 10 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTPZ-3S(71) | RM15WTPZA-3S(71) | - | - | - | |
10.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 10 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTPZ-4S(71) | RM15WTPZA-4S(71) | - | - | - | |
10.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTPZ-8S(71) | RM15WTPZA-8S(71) | - | - | - | |
9.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 10 | Montaggio a pannello | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTLP-10S(71) | RM15WTPZ-10S(71) | RM15WTPZA-10S(71) | - | - | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 10 | Montaggio a pannello | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTLP-10P(71) | RM15WTPZ-10P(71) | RM15WTPZA-10P(71) | - | - | |
14.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 10 | Montaggio a pannello | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTPZ-10P(72) | RM15WTPZA-10P(72) | - | - | - | |
14.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTLP-12P(71) | RM15WTPZ-12P(71) | RM15WTPZA-12P(71) | - | - | |
14.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco posteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTLP-12P(71) | RM15WTPZ-12P(71) | RM15WTPZA-12P(71) | - | - | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | AC350, DC490 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Recipiente | Attacco posteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTLP-12P(72) | RM15WTPZ-12P(72) | RM15WTPZA-12P(72) | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 2 | Montaggio a pannello | 10 | AC600, DC840 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Flangia quadrata | Area di accoppiamento impermeabile | - | - | RM15WTPZ-2S(71) | RM15WTPZA-2S(71) | - | - | - | |
8.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 10 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Flangia quadrata | Area di accoppiamento impermeabile | - | - | RM15WTPZ-4S(71) | RM15WTPZA-4S(71) | - | - | - | |
8.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Flangia quadrata | Area di accoppiamento impermeabile | - | - | RM15WTPZ-8S(71) | RM15WTPZA-8S(71) | - | - | - | |
9.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Recipiente | Flangia quadrata | Area di accoppiamento impermeabile | - | - | RM15WTPZA-8S(72) | - | - | - | - | |
14.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 8 | Montaggio a pannello | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Flangia quadrata | Area di accoppiamento impermeabile | - | - | RM15WTLP-8P(71) | RM15WTPZ-8P(71) | RM15WTPZA-8P(71) | - | - | |
20.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 8 | Montaggio a pannello | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Oro | Recipiente | Flangia quadrata | Area di accoppiamento impermeabile | - | - | RM15WTPZ-8P(72) | RM15WTPZA-8P(72) | - | - | - | |
14.46 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM21WTP / Per RM24WTP / Per RM31WTP | Serraggio a vite | φ10 | - | - | - | - | - | - | ||
6.13 € | 20 | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM21WTP / Per RM24WTP / Per RM31WTP | Serraggio a vite | φ12 | - | - | - | - | - | - | ||
6.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM21WTP / Per RM21WTPS | Senza vite | φ8 | - | - | - | - | - | - | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM21WTP / Per RM21WTPS | Senza vite | φ10 | - | - | - | - | - | - | |
6.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM21WTP / Per RM21WTPS | Senza vite | φ12 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RM |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Dimensione calotta
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali