Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
350388-1 |
350389-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.26 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | |
45.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | Maschio |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | MATEN-LOK per correnti elevate | Wire connection method | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Gamma filo applicabile(AWG) | 20 – 14 | Gamma filo applicabile(mm2) | 0,50 – 2,27 | Tipo di guarnizione | Tipo singolo |
Diametro esterno rivestimento isolamento(mm) | 2,5 – 4,6 | Materiale | Ottone | Finitura | Pre-stagnatura |
Numero confezioni(Pezzo) | 100 | Numero modello utensili applicabili | 90247-1 |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali