Contatto per serie HNC【1-100 Pezzi per confezione】

Contatto per serie HNC
  • Sconto volumi elevati
A contact for use with the HNC Series, 2.5-mm pitch, board-to-cable connector with side lock.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNC-2.5S-D-A(02)
HNC-2.5S-D-A(15)
HNC-2.5S-D-B(02)
HNC-2.5S-D-B(15)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Placcatura del terminale a contatto con il componente Misura filo conforme
(AWG)
Diametro esterno cavo conforme
(mm)

30.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3Oro26–22φ1.35–1.7

9.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3Stagno26–22φ1.35–1.7

0.37 €

5 Disponibile 6 giorni 2Oro30 –26φ1.0–1.35

8.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2Stagno30 –26φ1.0–1.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials G· H· I G·H·I HNC Genere contatto Femmina
Tipo di connettore Collegamento cavo Allowable Voltage(V) 250 Metodo cablaggio Crimpatura
Categorie dei prodotti Terminale sfuso Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–85

Supporto tecnico