• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Terminale di massa (R)【500 Pezzi per confezione】

Terminale di massa (R)
[Features]
· Naked crimp terminal/R type (R-E type) for copper wires.
· The tongue section is larger than the normal R type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R2-E5
R2-E6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno D2
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

28.68 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 105.38.528.8

33.99 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 106.41230.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Rotonde Conforming wire size(AWG) 16 – 14
Representative Standard UL Gamma di fili conforme (filo a trefoli)(mm2) 1,04 – 2,63 Diametro interno d1(Ø) 2.3
Profilo esterno D(mm) 4.2 Utensili conformi Mini 12, 5N18, 214A, REC-14A, DH-1B, AC-5N-D

Supporto tecnico